Espere, por favor...
Se filtrará por:

Seleccione una característica para limitar la lista de productos.

    •  

    Serie

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Principio de conmutación

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Salida de conector

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Material de carcasa

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Principio físico

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Interfaz

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Aplicación

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Elementos de uso

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Salida

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Conexión

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Versión especial

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

Lista de resultados: 5 Productos encontrados

La figura puede variar

Descripción artículo: GSX14E/LGT.3-M12

Código: 50144142
Denominación de venta: Sensor de horquilla por ultrasonidos
  • IO-Link / PNP de conm. claridad (con conmutación en el espacio libre), NPN de conm. oscuridad (con conmutación en la etiqueta)
  • NPN de conmutación claridad (con conmutación en el espacio libre), PNP de conmutación oscuridad (con conmutación en la etiqueta)
Horizontal (paralelo al trayecto de la cinta)
  • Detección de etiquetas no transparentes
  • Detección de etiquetas transparentes
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: GSX14E/1WT.3-M12V

Código: 50142868
Denominación de venta: Sensor de horquilla por ultrasonidos
  • Active low (funcionamiento normal high, en caso de evento low)
  • IO-Link / NPN de conmutación claridad (con conmutación en el espacio libre), PNP de conmutación oscuridad (con conmutación en la etiqueta)
Vertical (perpendicular al trayecto de la cinta)
  • Detección de etiquetas no transparentes
  • Detección de etiquetas transparentes
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: GSX14E/1WT.3-M12

Código: 50142867
Denominación de venta: Sensor de horquilla por ultrasonidos
  • Active low (funcionamiento normal high, en caso de evento low)
  • IO-Link / NPN de conmutación claridad (con conmutación en el espacio libre), PNP de conmutación oscuridad (con conmutación en la etiqueta)
Horizontal (paralelo al trayecto de la cinta)
  • Detección de etiquetas no transparentes
  • Detección de etiquetas transparentes
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: GSX14E/LWT.3-M12V

Código: 50142866
Denominación de venta: Sensor de horquilla por ultrasonidos
  • Active low (funcionamiento normal high, en caso de evento low)
  • IO-Link / PNP de conm. claridad (con conmutación en el espacio libre), NPN de conm. oscuridad (con conmutación en la etiqueta)
Vertical (perpendicular al trayecto de la cinta)
  • Detección de etiquetas no transparentes
  • Detección de etiquetas transparentes
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: GSX14E/LWT.3-M12

Código: 50142865
Denominación de venta: Sensor de horquilla por ultrasonidos
  • Active low (funcionamiento normal high, en caso de evento low)
  • IO-Link / PNP de conm. claridad (con conmutación en el espacio libre), NPN de conm. oscuridad (con conmutación en la etiqueta)
Horizontal (paralelo al trayecto de la cinta)
  • Detección de etiquetas no transparentes
  • Detección de etiquetas transparentes
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Datos de artículo del:2021-04-18 18:07:00