Horquillas para la detección de etiquetas

Selección de productos

Detección fiable en diferentes aplicaciones

Detección rápida y precisa incluso a altas velocidades de la banda y detección fiable de las más diversas combinaciones de materiales y superficies. Estos son los criterios que se imponen en el etiquetado para sensores profesionales y, con nuestra amplia gama con los más diversos diseños y principios de funcionamiento –desde la luz hasta el ultrasonido– ofrecemos una solución apropiada para cada requerimiento.

GS 61

Selección de productos

El sensor de horquilla más pequeño de calidad industrial

Sensor de horquilla óptico en diseño slimline con un ancho de boca de 3 mm para la detección exacta de etiquetas en material de soporte.

  • Sencillo ajuste de sensibilidad mediante potenciómetro múltiple o función Teach-In opcional
  • Diseño slimline (altura del brazo reducida) para montar directamente en el canto del distribuidor
  • Cabezal de manipulación extraíble para el ajuste sencillo del potenciómetro
  • Dimensiones mínimas de todos los sensores de horquilla industriales con una excelente relación precio/calidad

Más

GS 63

Selección de productos

Tecnología de primera clase en el nuevo diseño

La carcasa de metal niquelada químicamente de este sensor de horquilla óptico es ideal para aplicaciones en el sector alimentario, donde es importante que no salte la pintura. El brazo plano permite instalarlo en una ranura directamente en el canto del distribuidor para que, junto con el breve tiempo de respuesta, se consiga una gran exactitud del distribuidor. Gracias a su ancho de boca de 3 mm y su profundidad de boca de 60 mm, este sensor también es el más apropiado para etiquetas anchas.

  • La alta frecuencia de conmutación y el breve tiempo de respuesta garantizan una excelente repetibilidad
  • Ajuste fácil mediante tecla de Teach bloqueable o entrada de Teach
  • Diseño slimline (altura del brazo reducida) para montar directamente en el canto del distribuidor
  • Función ALC (auto level control): máxima reserva de funcionamiento mediante optimización online automática del umbral de conmutación
  • Salida de aviso para representar errores Teach o funcionales

Más

GK 14

Selección de productos

Técnica acreditada para etiquetas transparentes

El sensor de horquilla capacitivo es especialmente adecuado para etiquetas transparentes sin metalización.

  • Sensor de horquilla para la detección segura de etiquetas transparentes y opacas
  • Salida de transistor PNP y NPN para la adaptación óptima al control
  • Carcasa de metal robusta con flancos de entrada achaflanados
  • Entrada de inversión para la fácil adaptación del nivel de señal de la salida

Más

GSU 06

Selección de productos

El experto en láminas

Este sensor de horquilla con carcasa de metal es excelente para la detección de etiquetas de lámina, etiquetas de lámina metalizadas y láminas metálicas delgadas. También está disponible un modelo especial para el control de rotura de banda.

  • Detección segura de etiquetas de lámina en soporte de láminas o de papel, etiquetas de papel en soporte de papel, etiquetas de lámina metalizadas y láminas metálicas delgadas
  • Ajuste simple mediante Teach-In por botón o calibrado remoto 1
  • Salidas de transistor PNP y NPN estáticas para la adaptación óptima al control
  • Conector M8/M12 o variante con cable

Más

GSU 12

Selección de productos

Ultrasonidos de aplicación universal

Sensor de horquilla por ultrasonidos de aplicabilidad universal para la detección fiable. Gracias a su gran ancho de boca, este sensor de horquilla por ultrasonidos también es apropiado para etiquetas en papeles doblados en acordeón y en folletos.

  • Detección fiable de etiquetas de lámina en soporte de láminas, etiquetas de lámina en soporte de papel, etiquetas de papel en soporte de papel, etiquetas de lámina metalizadas y láminas metálicas delgadas
  • Configuración sencilla mediante Teach-In con pulsación de teclas

Más

GSU 14

Selección de productos

Ultrasonidos de aplicación universal

El sensor de horquilla por ultrasonidos GSU 14E con carcasa de metal niquelada es ideal para aplicaciones en el ámbito alimentario, donde es fundamental que no salte la pintura. La configuración se lleva a cabo sin complicaciones mediante ambas teclas; alternativamente también mediante cable o interfaz IO-Link. Y gracias al gran ancho de boca, también es idóneo para etiquetas en folletos y en papeles doblados en acordeón.

  • Detección fiable de etiquetas de lámina en soporte de láminas, etiquetas de lámina en soporte de papel, etiquetas de papel en soporte de papel, etiquetas de lámina metalizadas y láminas metálicas delgadas
  • Configuración sencilla mediante Teach-In con pulsación de teclas, cable o IO-Link
  • Función easyTune para la optimización manual del umbral de conmutación
  • Protección contra manipulaciones por teclas bloqueables
  • Gestión de fórmulas vía IO-Link
  • Variantes con conector M12 horizontal o vertical

Más

IGSU 14

Selección de productos

Nuestra mejor solución para la máxima seguridad de servicio

El sensor de horquilla por ultrasonidos IGSU 14E con carcasa de metal niquelada es ideal para aplicaciones en el ámbito alimentario, donde es fundamental que no salte la pintura. Este sensor de horquilla es la primera elección para la detección universal de etiquetas gracias a su easyTeach (pulsar tecla, dispensar etiquetas y listo), Teach estático sin pérdida de etiquetas, función ALC para el reajuste automático del umbral de conmutación, interfaz IO-Link, salida de aviso y accesorios prácticos. Y gracias al gran ancho de boca, también es idóneo para etiquetas en folletos y en papeles doblados en acordeón.

  • Detección fiable de etiquetas de lámina en soporte de láminas, etiquetas de lámina en soporte de papel, etiquetas de papel en soporte de papel, etiquetas de lámina metalizadas y láminas metálicas delgadas
  • Versión para la detección fiable de puntos de adhesión en bandas de papel, de lámina o de plástico
  • Función easyTeach: pulsar tecla - dispensar etiquetas - listo
  • Función ALC (auto level control): máxima reserva de funcionamiento mediante reajuste automático del umbral de conmutación
  • Configuración sencilla mediante Teach-In con pulsación de teclas, cable o IO-Link
  • Función easyTune para la optimización manual del umbral de conmutación
  • Protección contra manipulaciones por teclas bloqueables
  • Gestión de fórmulas vía IO-Link
  • Variantes con conector M12 horizontal o vertical

Más

GSX 14

Selección de productos

Sensor de horquilla 2 en 1 - el primero en su clase

El sensor de horquilla GSX14E es el primero en el mundo que combina en una sola carcasa compacta ambos principios de detección: óptico y por ultrasonidos. Con ello, reúne las ventajas de ambos principios y detecta todos los tipos de etiquetas de manera fiable, rápida y precisa, independientemente de su material y composición. Este sensor de horquilla es la primera elección para la detección universal de etiquetas gracias a su inteligente easyTeach (pulsar tecla, dispensar etiquetas y listo), la selección automática del principio de detección adecuado, Teach estático sin pérdida de etiquetas, función ALC para el reajuste automático del umbral de conmutación, interfaz IO-Link y accesorios prácticos. Y gracias al gran ancho de boca, también es idóneo para etiquetas en folletos y en papeles doblados en acordeón.

  • Detección fiable de etiquetas de lámina en soporte de láminas, etiquetas de lámina en soporte de papel, etiquetas de papel en soporte de papel, etiquetas de lámina metalizadas y láminas metálicas delgadas. El principio de detección óptico puede detectar con total fiabilidad incluso etiquetas de material BOPP cavitado heterogéneo.
  • Función easyTeach inteligente: pulsar tecla - dispensar etiquetas - listo. El sensor de horquilla selecciona automáticamente el principio de detección adecuado.
  • Posibilidad de selección manual y cambio del principio de detección activo
  • Función ALC (auto level control): máxima reserva de funcionamiento mediante reajuste automático del umbral de conmutación
  • Configuración sencilla mediante Teach-In con pulsación de teclas, cable o IO-Link
  • Función easyTune para la optimización manual del umbral de conmutación
  • Protección contra manipulaciones por teclas bloqueables
  • Gestión de fórmulas vía IO-Link
  • Variantes con conector M12 horizontal o vertical

Más