Cortinas ópticas

Selección de productos

Simplificar la detección de objetos

Las cortinas ópticas de conmutación de Leuze electronic son capaces de supervisar un gran campo de medición, reaccionando cuando se interrumpe algún haz del sensor dentro del campo. Diferentes resoluciones y longitudes del campo de medición permiten su uso fiable en un gran número de aplicaciones.

CSL 505

Selección de productos

Cortina óptica de conmutación rentable y de tamaño reducido

La rentable cortina óptica de conmutación CSL 505 ha sido especialmente diseñada para aplicaciones sencillas. Su diseño compacto, la unidad de evaluación integrada y el gran ángulo de apertura para una alineación rápida y sencilla la convierten en un equipo ideal para aplicaciones de control de salientes, control del campo libre y detección de objetos.

  • Distintas longitudes del campo de medición
  • Resolución seleccionable
  • Conectores M8
  • Carcasa compacta
  • Hasta 5 m de alcance
  • Ciclos de corta duración
  • Mensaje de prefallo en caso de suciedad

Más

CSL 710

Selección de productos

La CSL 710 es una cortina óptica de conmutación con resolución seleccionable, diferentes longitudes del campo de medición y muchos detalles técnicos útiles, como por ejemplo, un display que facilita la alineación.

  • Hasta 6 m de alcance para más reserva de funcionamiento
  • Tiempo de respuesta de 30 µs por haz para la detección fiable incluso en procesos rápidos
  • Gran display legible con claridad en 5 idiomas para la configuración y el ajuste sencillos
  • Longitud máxima del campo de medición de casi 3 m para la medición de objetos de gran tamaño
  • Carcasa robusta de metal apta también para aplicaciones en entornos industriales con condiciones exigentes
  • Conexión por conector M12 para una rápida instalación
  • 4 entradas o salidas configurables

Más

CSR 780

Selección de productos

La CSR 780 es una cortina óptica de conmutación que dispone de un principio de reflexión, una alta resolución y un tiempo de respuesta rápido, especial para el recuento de objetos en una máquina o la comprobación de expulsión.

  • Emisor y receptor en una sola carcasa
  • Principio de reflexión contra un reflector
  • Detección ininterrumpida de objetos pequeños (p. ej. 10 mm x 10 mm x 1 mm)
  • Máx. velocidad de objetos de 3,5 m/s
  • Reajuste en caso de aumento de suciedad
  • Salida de aviso para mensaje de prefallo
  • Ajuste mediante Teach-In que ahorra tiempo

Más

AKS 171

Selección de productos

Cortina óptica más pequeña en carcasa de metal con resolución ajustable para la detección de piezas pequeñas en cortadoras por troquelado y por láser.

  • Carcasa de metal robusta con óptica de vidrio
  • Campo de detección de hasta 58mm
  • Ajuste del tamaño del objeto en un rango de 0,5 a 3mm
  • Salida de aviso

Más

Contacto

Leuze electronic S.A. de C.V +52 (81) 2721 – 7720