Fotocélulas reflexivas

Selección de productos

Además de las fotocélulas reflexivas normales, la serie 25 ofrece modelos para la detección segura de palets retractilados y de objetos transparentes, y para el posicionamiento preciso.

PRK 25CL / (I)PRK 25B / PRK 25 Modelos estándar (LED y láser)

Selección de productos

La fotocélula reflexiva estándar PRK(L)25 asegura una elevada disponibilidad de la instalación, incluso en condiciones ambientales extremas. Las funciones adicionales, tales como el aviso o la activación, por ejemplo, contribuyen a aumentar aún más la seguridad del proceso.

  • Gran disponibilidad de la instalación con condiciones ambientales extremas
  • Funciones adicionales como el aviso o la activación, por ejemplo, para aumentar la seguridad del proceso
  • Propagación óptima del haz de luz para aplicaciones de posicionamiento y contaje como láser

Más

PRK 25 / PRK 25C - Optimizadas para objetos transparentes

Selección de productos

La compacta fotocélula reflexiva optimizada PRK 25 como monolente ha sido optimizada para posicionamiento preciso y objetos transparentes (láminas, PET, vidrio) con funciones especiales para aplicaciones en este campo.

  • Especialmente para botellas de PET o de cristal muy transparentes y para láminas
  • Ajuste fácil mediante potenciómetro múltiple o Teach
  • Compensación de nivel de suciedad automática con tracking
  • Modelos con indicación del umbral de conmutación a través de códigos intermitentes

Más

(I)PRK 25B.3 / PRK 25C.D - Optimizadas para objetos reflectantes

Selección de productos

La fotocélula reflexiva (I)PRK 25B.3 ha sido optimizada para el uso en las áreas de flujo de material, intralogística y envase y embalaje. Es especialmente idónea para la detección fiable de palets retractilados, objetos envasados en láminas o superficies laminadas, así como en un entorno reflectante.

  • Optimizada para el uso en las áreas de flujo de material/intralogística y envase y embalaje
  • También funciona de manera segura con palets retractilados
  • Detección fiable con superficies y entornos reflectantes

Más