Serie 28

Selección de productos

El pequeño lo aguanta todo

Los sensores de la serie 28 son barreras optoelectrónicas fiables y potentes que están predestinadas para realizar muchas tareas de detección estándar en las aplicaciones de flujo de materiales, envase y embalaje y máquinas especiales. Ofrecen grandes alcances y muchas características técnicas importantes, tales como el punto de luz claro brightVision® para una alineación sencilla y la opción de montaje M18 frontal o trasero, y todo ello a un precio económico totalmente convincente. Además, las carcasas de plástico cúbicas reforzadas con fibra con IP 67 y la supresión activa de luz externa A²LS facilitan una detección especialmente robusta, incluso en los entornos industriales adversos.

  • LEDs de indicación amarillos/verdes luminosos
  • Índice de protección IP 67
  • 2 salidas antivalentes
  • Gran rango de temperatura de trabajo de -40°C a +60°C.
  • Punto de luz brightVision® bien visible
  • Alta seguridad contra luz ambiental mediante A²LS
  • Montaje universal mediante agujeros M18 en el lado frontal o en el de los conectores
  • Montaje sencillo mediante agujeros pasantes con protección antitorsión para tuercas de montaje en la carcasa

Fotocélulas de barrera

Selección de productos

Fotocélula de barrera cúbica y robusta para tareas de detección estándar con emisor y receptor.

Más

Fotocélulas reflexivas

Selección de productos

Sólida fotocélula reflexiva polarizada y cúbica en montajes donde se puede utilizar un retrorreflector.

Más

Fotocélulas autorreflexivas energéticas

Selección de productos

Fotocélula autorreflexiva cúbica y robusta para tareas de detección estándar. Detección directa sobre objeto sin necesidad de reflector.

Más