Serie 95

Selección de productos

Carcasa de metal con óptica de vidrio

La serie 95 está disponible como fotocélula de barrera, fotocélula reflexiva y fotocélula autorreflexiva en versiones para la detección de PET, láminas y vidrio. Las carcasas de metal robustas con IP 67 / IP 69K y la supresión activa de luz ambiental A²LS facilitan una detección especialmente fiable, incluso en los entornos industriales adversos.

  • Índices de protección IP 67 e IP 69K
  • Ajuste de sensibilidad mediante potenciómetro múltiple
  • Carcasa de metal con óptica de vidrio
  • Variantes para la detección de PET, láminas y vidrio
  • Mayor disponibilidad gracias a la salida de aviso y la entrada de activación
  • Alta seguridad contra luz ambiental mediante A²LS

Fotocélulas de barrera

Selección de productos

Fotocélulas de barrera unidireccional con óptica de vidrio y alta reserva de funcionamiento en luz roja visible o luz infrarroja.

Más

Fotocélulas reflexivas

Selección de productos

Estas fotocélulas reflexivas con óptica de vidrio están disponibles con luz roja visible o luz infrarroja.

Más

Fotocélulas autorreflexivas energéticas

Selección de productos

Las fotocélulas autorreflexivas también son emisores y receptores todo en uno y reaccionan a la luz reflejada por el objeto que se ha de detectar, por tanto, no se necesita un reflector separado. La posible distancia de conmutación depende de las propiedades de reflexión del objeto.

Más

Fotocélulas autorreflexivas con supresión de fondo

Selección de productos

Estas fotocélulas autorreflexivas robustas con supresión de fondo ajustable son apropiadas para muchas aplicaciones y están disponibles con luz roja visible o luz infrarroja.

Más