Fotocélulas/fotocélulas autorreflexivas, cúbicas

Selección de productos

Aquí lo único estándar es la forma de la carcasa

Los productos de este área se caracterizan por su diseño cúbico. Gracias a los distintos diseños ofrecemos un gran abanico de posibilidades de instalación. Aquí encontrará sensores fiables con los más diversos principios de funcionamiento para un gran número de tareas de detección en las condiciones ambientales más diversas.

Serie 2

Selección de productos

Tan pequeños y ya son auténticos profesionales

La serie 2 destaca por sus dimensiones reducidas, cubriendo toda la gama –desde sensor hasta fotocélula de barrera. Esta serie miniaturizada está preparada de forma óptima para un gran número de casos de aplicación en la automatización industrial. Los sensores miniaturizados muestran lo que valen sobre todo allí donde hay poco espacio para el montaje, por ejemplo en las áreas de los sistemas de manipulación y robots.

  • LEDs de indicación bien visibles por todos lados
  • Índice de protección IP 67
  • Casquillos metálicos de fijación integrados
  • 2 salidas (PNP / NPN) en versión de conmutación claridad/oscuridad
  • Todas las posibilidades de conexión usuales (M8, M12)
  • Diseño miniaturizado para montajes con poco espacio
  • Potente supresión de anomalías

Más

Serie 3

Selección de productos

Miniaturizados, versátiles, fáciles de usar, robustos

La versátil gama de modelos de la serie 3 permite utilizarlos en un gran número de aplicaciones como, por ejemplo, de envase y embalaje o sistemas de manipulación. En su segmento de prestaciones, estos sensores ofrecen la máxima versatilidad funcional de todos los competidores, destacando así mismo por sus grandes alcances y las reservas de funcionamiento mejoradas. Sus ventajas se completan con las tecnologías perfeccionadas para la supresión de luz ambiental y para la rápida alineación y puesta en marcha.

  • LEDs de indicación bien visibles por todos lados
  • Índice de protección IP 67 e IP 69K
  • Casquillos metálicos de fijación integrados
  • Detalladas funciones Teach
  • Protección contra manipulaciones por tecla bloqueable
  • Máxima reserva de funcionamiento
  • Alta seguridad contra luz ambiental mediante A²LS
  • Conector metálico M8

Más

Serie 5

Selección de productos

Gran potencia, carcasa compacta

Por su diseño cúbico y compacto, las fotocélulas de la serie 5 siempre son la solución idónea cuando se requiere una detección estándar potente y robusta, por ejemplo en los sistemas de flujo de materiales o de envase y embalaje. Los casquillos roscados de metal M3 integrados y la salida de cable de elección alternativa hacia abajo o hacia atrás abren diversas posibilidades, sobre todo cuando se dispone de muy poco espacio para el montaje. Además de su gran alcance, su gran punto de luz brightVision® y la supresión activa de luz externa A²LS, la serie 5 también ofrece la tecnología más actual para las barreras optoelectrónicas.

  • LEDs de indicación amarillos/verdes luminosos
  • Índice de protección IP 67
  • Casquillos metálicos de fijación integrados con rosca M3
  • 2 salidas antivalentes
  • Gran rango de temperatura de trabajo de -40°C a +60°C.
  • Punto de luz brightVision® bien visible
  • Alta seguridad contra luz ambiental mediante A²LS

Más

Serie 8

Selección de productos

Versátiles, compactas y resistentes

Esta extensa serie ofrece una gran variedad de principios de funcionamiento y funciones en la carcasa de metal robusta con dimensiones muy compactas. Con índice de protección IP 67 e IP 69K, los sensores son idóneos para un gran número de usos industriales con cristal p. ej. en sistemas de envase y embalaje o en máquinas especiales, sobre todo en condiciones adversas. El conector giratorio del equipo facilita la integración en espacios de montaje estrechos.

  • Índices de protección IP 67 e IP 69K
  • Carcasa de metal con óptica de vidrio
  • Conector giratorio M12
  • Gran diversidad de variantes de equipos láser
  • Principio de autocolimación
  • Alta seguridad contra luz ambiental mediante A²LS
  • Dispositivos con este diseño disponibles con muchas funciones especiales

Más

Serie 10

Selección de productos

Detección segura de materiales con diseño compacto

Las fotocélulas autorreflexivas de la serie 10 han sido desarrolladas especialmente para detectar con seguridad materiales diferentes y en la posición precisa bajo condiciones variables. El sensor se puede usar intuitiva y fácilmente con grandes teclas. El alcance máx. de hasta 8.000 mm hace que el sensor sea la solución óptima en muchas aplicación. La serie ofrece una gran selección de funciones y modelos.

  • Láser de clase 1 con punto de láser alineado
  • Hasta 3 salidas, a elección
  • Detección segura de objetos oscuros, brillantes y coloreados
  • Orificio para tornillos o tuercas M4 en ambos lados
  • Conexión M12 giratoria que ahorra espacio, salida de cable o pigtail
  • Teclas de control grandes
  • Indicador LED de estado por arriba y por delante
  • Posibilidades de ajuste con IO-Link y Sensor Studio
  • Carcasa compacta

Más

Serie 15

Selección de productos

La serie 15 ha sido optimizada para el empleo universal en entornos industriales, disponiendo de grandes alcances y una carcasa robusta. Esta línea de sensores con unos precios atractivos ofrece todos los principios de funcionamiento, además de soluciones específicas para la intralogística. Los dispositivos operan intuitivamente mediante potenciómetros, y su imagen se completa con LEDs de indicación bien visibles por todos lados y una salida PNP o NPN, a elegir.

  • Económicamente optimizada
  • Una salida NPN o PNP
  • Con indicación de «objeto detectado»
  • Índice de protección IP67

Más

Serie 18

Selección de productos

El número uno cuando se trata de detectar objetos transparentes.

Estas fotocélulas reflexivas con carcasa de metal recubierta y óptica de vidrio han sido desarrolladas especialmente para la detección de botellas transparentes de PET y de cristal, láminas plásticas y vidrio plano. El procedimiento patentado de seguimiento asegura una multiplicación del intervalo de limpieza; y los breves tiempos de respuesta y la pequeña fluctuación facilitan el control seguro en procesos rápidos. Las numerosas opciones para la fijación con rosca integrada facilitan el montaje y las variantes con óptica alineada aBeam no requieren alineación. La parametrización vía IO-Link permite un ajuste flexible y sencillo del equipo.

  • Índices de protección IP 67 e IP 69K
  • Carcasa de metal resistente a la corrosión con rosca y óptica de vidrio
  • Especialmente para la detección de PET, láminas y vidrio
  • Óptica aBEAM calibrada para la utilización sin alineación
  • Ajuste de sensibilidad por tecla de Teach o potenciómetro
  • Principio de autocolimación
  • La compensación automática de suciedad/limpieza (tracking) prolonga los intervalos de limpieza
  • Alta seguridad contra luz ambiental mediante A²LS

Más

Serie 23

Selección de productos

La serie 23 ha sido optimizada para el empleo universal en entornos industriales en formato en miniatura. Aquí se combinan alcances adecuados con una carcasa robusta. Esta línea de sensores con unos precios atractivos ofrece todos los principios de funcionamiento. Las fotocélulas autorreflexivas operan intuitivamente mediante potenciómetros múltiples, y su imagen se completa con LEDs de indicación bien visibles por todos lados y una salida PNP o NPN, a elegir.

Más

Serie 25

Selección de productos

Compactas, fiables, rentables

La serie universal 25 es la solución con sensores para un amplio campo de aplicaciones en envase y embalaje, intralogística y automatización. Con su tamaño ofrece los máximos alcances y convence a todo el mundo por su generosa reserva de funcionamiento. Dispositivos especiales tales como los sensores con punto de luz largo o pequeño, las barreras optoelectrónicas de vidrio transparente o la fotocélula de barrera high power solucionan problemas con plena soberanía en aplicaciones complejas. Las clases de seguridad IP67 e IP69K, la supresión activa de luz ambiental y la certificación Ecolab aumentan su atractivo; los casquillos roscados M4 con refuerzo metálico aseguran la gran robustez de la carcasa.

  • LEDs de indicación bien visibles por todos lados
  • Grandes reservas de funcionamiento y grandes alcances
  • Sensores de categoría 2
  • Mayor disponibilidad gracias a la salida de aviso y la entrada de activación
  • Índices de protección IP 66, IP 67 e IP 69K
  • Carcasa compacta robusta con casquillos roscados
  • Gran rango de temperatura de trabajo de -40°C a +60°C
  • Alta seguridad contra luz ambiental mediante A²LS

Más

Serie 28

Selección de productos

El pequeño lo aguanta todo

Los sensores de la serie 28 son barreras optoelectrónicas fiables y potentes que están predestinadas para realizar muchas tareas de detección estándar en las aplicaciones de flujo de materiales, envase y embalaje y máquinas especiales. Ofrecen grandes alcances y muchas características técnicas importantes, tales como el punto de luz claro brightVision® para una alineación sencilla y la opción de montaje M18 frontal o trasero, y todo ello a un precio económico totalmente convincente. Además, las carcasas de plástico cúbicas reforzadas con fibra con IP 67 y la supresión activa de luz externa A²LS facilitan una detección especialmente robusta, incluso en los entornos industriales adversos.

  • LEDs de indicación amarillos/verdes luminosos
  • Índice de protección IP 67
  • 2 salidas antivalentes
  • Gran rango de temperatura de trabajo de -40°C a +60°C.
  • Punto de luz brightVision® bien visible
  • Alta seguridad contra luz ambiental mediante A²LS
  • Montaje universal mediante agujeros M18 en el lado frontal o en el de los conectores
  • Montaje sencillo mediante agujeros pasantes con protección antitorsión para tuercas de montaje en la carcasa

Más

Serie 46

Selección de productos

Potentes, fiables, rentables

Con sus grandes alcances y reservas de potencia, estos sensores con carcasa de plástico son los más idóneos para usarlos en sistemas de transporte y almacenamiento, en la industria de procesamiento de madera y en máquinas especiales. Grandes ópticas, los índices de protección IP 67 e IP 69K, y el aviso de reserva de funcionamiento patentado «autocontrol» abren muchos campos de aplicación a esta serie ampliamente desarrollada.

  • Grandes reservas de funcionamiento
  • Grandes alcances (parcialmente en varios rangos)
  • Variantes con interfaz IO-Link para la parametrización y el cambio instantáneo de formato vía control
  • Mayor disponibilidad gracias a la salida de aviso
  • Índices de protección IP 67 e IP 69K
  • Carcasa de plástico muy robusta
  • Gran rango de temperatura de trabajo de -40°C a +60°C.
  • Punto de luz brightVision® bien visible o infrarrojo
  • Alta seguridad contra luz ambiental mediante A²LS
  • Adaptación por potenciómetro o Teach

Más

Serie 49C

Selección de productos

El potente allrounder especialmente robusto con conexión por borne

Esta serie con carcasa de plástico destaca en todos los principios de funcionamiento por su diseño muy robusto. A la caja de bornes de resorte se accede por delante. Modelos con contacto de conmutación (relé/MOSFET con gran potencia de conmutación) y gran margen de tensión de 20–250 V CC/CA o los modelos de 24 V CC con salidas NPN/PNP, así como el índice de protección IP 67 y 69K son las características principales.

  • Conexión por borne (bornes de resorte) 5 x 1,5 mm² en la parte frontal
  • Contacto de conmutación (contacto inversor) o MOSFET
  • Índice de protección IP67 e IP69 y versión con calefacción
  • Grandes alcances

Más

Serie 53

Selección de productos

Rigurosos en el área higiénica

Estos sensores han sido desarrollados especialmente para las áreas higiénicas exigentes como, por ejemplo, en las industrias farmacéuticas, cosméticas o alimentarias. El diseño de sus carcasas está enfocado especialmente a impedir la transmisión bacterial con ventana de plástico resistente a los rasguños y hermética a la difusión. El concepto de fijación, único en su género, garantiza una unión hermética al gas entre el sensor y la máquina mediante la espiga de montaje con un diámetro de 12 mm y ajuste G6.

  • Junta de TPV (resistente químicamente a los productos de limpieza) lisa, desinfectable y hermética a la difusión
  • Carcasa de acero inoxidable con diseño HYGIENE V4A (AISI 316L)
  • Probado según ECOLAB y CleanProof+
  • La técnica de carcasa hermética al gas impide la transmisión bacterial
  • Cubierta de óptica de PMMA+ con revestimiento especial resistente a H2O2 y limpieza por frotación con alcohol al 70%
  • Identificación del aparato electroquímica resistente a largo plazo y desinfectable
  • Fijación en V4A (AISI 316L) para la adaptación hermética al gas (diámetro de 12 mm, ajuste G6)

Más

Serie 55

Selección de productos

Absolutamente fiable en el área húmeda

Esta serie de sensores de acero inoxidable revela su solidez sobre todo en el área húmeda de su línea de producción. El innovador diseño WASH-DOWN permite limpiar a fondo la instalación con todos los medios y procedimientos usuales. De este modo, los materiales estancos a la difusión y químicamente resistentes evitan una transmisión bacterial y garantizan durante años la funcionalidad de los sistemas. La compatibilidad de fijación respecto a las series estándar facilita la integración.

  • Junta de TPV (resistente químicamente a los productos de limpieza) lisa, desinfectable y hermética a la difusión
  • Carcasa de acero inoxidable con diseño WASH-DOWN V4A (AISI 316L)
  • Probado según ECOLAB y CleanProof+
  • La técnica de carcasa hermética al gas impide la transmisión bacterial
  • Cubierta de óptica de PMMA+ con revestimiento especial resistente a H2O2 y limpieza por frotación con alcohol al 70%
  • Identificación del aparato electroquímica resistente a largo plazo y desinfectable
  • Fijación en V4A (AISI 316L) preparada para rosca M4
  • Conector / cable: V4A / PVC desinfectable y hermético a la difusión

Más

Serie 93

Selección de productos

El ángulo inteligente en la óptica

La característica más sobresaliente de esta serie es el sistema óptico en forma de V, el cual asegura una detección de objetos súper potente y una supresión de fondo fiable. Esta serie con carcasa de metal proporciona soluciones optimizadas, particularmente para aplicaciones en las que se tienen que detectar con seguridad por palpado objetos brillantes o transparentes y/o suprimir fondos brillantes.

  • Sensores con supresión de fondo y de primer plano con disposición en forma de V de la óptica
  • Luz infrarroja
  • Excelente detección de objetos oscuros
  • Detección fiable por palpado de objetos transparentes y muy reflectantes

Más

Serie 95

Selección de productos

Carcasa de metal con óptica de vidrio

La serie 95 está disponible como fotocélula de barrera, fotocélula reflexiva y fotocélula autorreflexiva en versiones para la detección de PET, láminas y vidrio. Las carcasas de metal robustas con IP 67 / IP 69K y la supresión activa de luz ambiental A²LS facilitan una detección especialmente fiable, incluso en los entornos industriales adversos.

  • Índices de protección IP 67 e IP 69K
  • Ajuste de sensibilidad mediante potenciómetro múltiple
  • Carcasa de metal con óptica de vidrio
  • Variantes para la detección de PET, láminas y vidrio
  • Mayor disponibilidad gracias a la salida de aviso y la entrada de activación
  • Alta seguridad contra luz ambiental mediante A²LS

Más

Serie 96

Selección de productos

El genio universal para grandes alcances

Independientemente del principio de funcionamiento, de si la carcasa ha de ser de plástico o de metal, o de que la alimentación sea CC o CA: los sensores de esta serie son universales. Con su gran superficie de óptica, índice de protección IP 67 o IP 69K y óptica calefactada opcional, le convencerán por su detección fiable con grandes reservas de funcionamiento, grandes alcances y sus muchas opciones en condiciones ambientales duras.

  • Versiones en la robusta carcasa de metal con óptica de vidrio
  • Índices de protección IP 67 e IP 69K
  • Versiones de tensión universal (20-230V) con salida de relé
  • Grandes alcances y reservas de funcionamiento
  • Versiones con óptica calefactada
  • Sensores láser de gran alcance

Más

Serie 110

Selección de productos

Las fotocélulas autorreflexivas de la serie 110 han sido desarrolladas especialmente para detectar con seguridad materiales diferentes y en la posición precisa bajo condiciones variables. Para esta serie se ha dedicado una singular atención al tamaño.

  • Láser de clase 1 con punto de láser alineado
  • Notable supresión de fondo y pequeño error blanco/negro
  • Opciones de ajuste vía I/O-Link

Más