Sensores especiales

Fiable incluso bajo las máximas exigencias

En esta categoría se incluyen soluciones con sensores que cumplen tareas de detección muy especiales o que han sido desarrolladas para aplicaciones específicas. Aquí se encuentran sensores de contraste y de luminiscencia, al igual que sensores de color y sistemas para el control de doble hoja y de la junta de pegado y para la detección de superposición.

Sensores de contraste

Selección de productos

El contraste marca la diferencia

Mediante las más diversas fuentes de luz, tales como luz blanca, láser de luz roja o luz RGB, este tipo de sensores puede detectar y comparar contrastes de manera muy precisa, notificándolos al proceso con una mínima fluctuación de las señales. Gracias a la selección automática de los colores de emisión correctos se pueden detectar con fiabilidad diferentes combinaciones cromáticas o de tonos grises.

Más

Sensores de luminiscencia

Selección de productos

Veo aquello que tú no ves

Este tipo de sensores detecta tanto las marcas luminiscentes visibles como las invisibles. Suministra el resultado en forma de salida o de valor analógico, utilizándose sobre todo para ordenar y controlar en aquellas áreas donde otros procedimientos de detección no suministran resultados fiables, o donde las marcas no deben o no pueden ser visibles.

Más

Sensores de color

Selección de productos

Siempre es bueno que haya color

Este tipo de sensores detecta los colores y los compara con un valor de referencia memorizado. Siempre son la solución apropiada cuando el color de un objeto o de una marca puede servir como criterio de ordenación o de verificación. El resultado se emite en forma de señal de conmutación según la parametrización y los valores de tolerancia predeterminados del sistema.

Más

Controles de doble hoja/puntos de adherencia

Selección de productos

Impresión y procesamiento ulterior bajo control

Los equipos para asegurar la disponibilidad de la instalación y la correspondencia logística en la industria gráfica forman parte de nuestras competencias esenciales desde hace ya décadas. No en último lugar porque podemos acreditar mucha experiencia práctica, y porque disponemos de un know how en aplicación que ha crecido durante décadas en este sector.

Más

Detección de aristas en el flujo imbricado

Lista de productos

El contaje de los productos que se transportan por cintas y líneas transportadoras estratificados de forma imbricada, ya sean extraplanos o delgados, se efectúa habitualmente con el denominado contador de imbricación.

Más

Control de rotura de broca

Selección de productos

Fotocélula de barrera unidireccional láser en carcasa de metal para el control de herramientas y control de rotura de broca >1mm para las condiciones ambientales más duras.

  • Carcasa de metal robusta
  • Indicación del nivel de la señal
  • Conexión neumática para limpiar
  • Salida de aviso

Más