Opciones de filtro
Ocultar opciones de filtro
">
Seleccione una característica para limitar la lista de productos.
Versión de la pieza de fijación
Versión de la pieza de fijación
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Conducción de cable
Cubierta protectora
Dispositivo de purga de aire con ventilador de flujo cruzado
Elemento de retención
Montaje de escuadra
Pie de mesa
Placa adaptadora
Placa de montaje
Set de perfiles
Sistema de montaje
Soporte giratorio
Soporte presor
Sujeción en la pared
Tuerca corredera
Varilla
Varilla 12 mm
Varilla con forma de Z, 12 mm
Ángulo en forma de L
Ángulo en forma de Z
Anular
Aplicar
x
Material de la pieza de fijación
Material de la pieza de fijación
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Acero
Acero inoxidable
Aluminio
Metal
Plástico
Anular
Aplicar
x
Tipo de fijación, del lado del equipo
Tipo de fijación, del lado del equipo
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Adecuado para tornillos M3
Adecuado para tornillos M4
Barra cuadrada 10 mm
De apriete con tope final
Enchufable
En la ranura C lateral
Enroscable
Fijación pasante
Montaje en ranura
para insertar
Para varilla 12 mm
Premontado con brazos de montaje
Puede unirse por apriete
Reflector premontado
Tuerca corredera
Anular
Aplicar
x
Amortiguación de vibraciones
Amortiguación de vibraciones
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Anular
Aplicar
x
Tipo de fijación, del lado del sistema
Tipo de fijación, del lado del sistema
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Adecuado para tornillos M4
Adecuado para tornillos M5
Barra cuadrada 10 mm
Brazos de montaje con taladro M8
Colgando (cable de tracción)
Enroscable
Enroscable / vertical
Fijación en chapa 3 - 4 mm
Fijación pasante
Fijación pasante, orificio longitudinal en T
Instalación libre
Montaje en ranura
Orificios 2 x Ø 5,5 mm
Orificios 3 x Ø 5,5 mm
Orificios 4 x Ø 5,5 mm
Para varilla 10 mm
Para varilla 12 mm
Para varilla 14 mm
Para varilla 16 mm
Para varilla 18 mm
Para varilla 20 mm
Para varilla 30 mm
Para varillas 9 - 12 mm
Para varillas 10 - 16 mm
Puede unirse por apriete
Rosca de fijación
Sujeción de apriete en chapa
Anular
Aplicar
x
Datos de artículo del:2022-05-12 17:43:00