Espere, por favor...
Se filtrará por:

Seleccione una característica para limitar la lista de productos.

    •  

    Tipo de reflector

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Superficie de reflexión, altura [mm]

    Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.

    • 7
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12,5
    • 20
    • 21
    • 25
    • 27
    • 28,5
    • 29
    • 30
    • 32
    • 34
    • 38
    • 39
    • 43
    • 44
    • 45
    • 48
    • 50
    • 53
    • 55,8
    • 56
    • 70
    • 77
    • 96
    • 100
    • 120
    • 150
    • 176
    • 180
    • 200
    • 204,9
    • 220
    • 260
    • 276
    • 288
    • 295
    • 300
    • 500
    • 600
    • 749
    • 914
    • 1000
    • 45700
    •  

    Campo de aplicación

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Con polarización cambiante

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Tipo de fijación

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Superficie de reflexión, diámetro [mm]

    Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.

    • 8,5
    • 17
    • 18
    • 23
    • 29
    • 37
    • 55
    • 78
    • 79
    • 84
    •  

    Estructura de superficie activa

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Superficie de reflexión, anchura [mm]

    Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.

    • 5
    • 7
    • 9
    • 10
    • 10,5
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 17,4
    • 18
    • 18,5
    • 19
    • 20
    • 22
    • 25
    • 26
    • 27
    • 29
    • 30
    • 35
    • 36
    • 36,8
    • 37
    • 44
    • 46
    • 47
    • 47,25
    • 50
    • 77
    • 96
    • 100
    • 150
    • 200
    • 220
    • 300
    • 500
    • 749
    • 914
    • 920
    • 1000
    •  

    Material del reflector

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Versión especial

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

Lista de resultados: 16 Productos encontrados

La figura puede variar

Descripción artículo: REF 6-A-10,5x12,5

Código: 50147229
Denominación de venta: Cinta reflectora
Cinta reflectora 10,5 mm 12,5 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: REF 6-A-7x11

Código: 50147228
Denominación de venta: Cinta reflectora
Cinta reflectora 7 mm 11 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: REF 6-A-17x205

Código: 50146390
Denominación de venta: Cinta reflectora
17,4 mm 204,9 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: REF 6-A-10x260

Código: 50142512
Denominación de venta: Cinta reflectora
10 mm 260 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: REF 6-A-220x220

Código: 50137406
Denominación de venta: Cinta reflectora
Cinta reflectora 220 mm 220 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: REF 6-A-9x9

Código: 50123899
Denominación de venta: Cinta reflectora
Cinta reflectora 9 mm 9 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: REF 6-A-14x45

Código: 50123861
Denominación de venta: Cinta reflectora
Cinta reflectora 15 mm 45 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: REF 7-A-200x300

Código: 50116687
Denominación de venta: Cinta reflectora
Cinta reflectora 300 mm 200 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: REF 7-A-1000x600

Código: 50115444
Denominación de venta: Cinta reflectora
Cinta reflectora 1.000 mm 600 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: REF 6-A-77x77

Código: 50111829
Denominación de venta: Cinta reflectora
Cinta reflectora 77 mm 77 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: REF 7-A-100x100

Código: 50111527
Denominación de venta: Cinta reflectora
Cinta reflectora 100 mm 100 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: REF 6-A-15x180

Código: 50110571
Denominación de venta: Cinta reflectora
15 mm 180 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: REF 6-A-7x295

Código: 50110193
Denominación de venta: Cinta reflectora
7 mm 295 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: REF 6-A-50x50

Código: 50110192
Denominación de venta: Cinta reflectora
Cinta reflectora 50 mm 50 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: REF 6-A-25x25

Código: 50110191
Denominación de venta: Cinta reflectora
Cinta reflectora 25 mm 25 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Datos de artículo del:2022-08-02 17:43:00