Espere, por favor...
Se filtrará por:

Seleccione una característica para limitar la lista de productos.

    •  

    Tipo de reflector

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Superficie de reflexión, altura [mm]

    Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.

    • 7
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12,5
    • 20
    • 21
    • 25
    • 27
    • 28,5
    • 29
    • 30
    • 32
    • 34
    • 38
    • 39
    • 43
    • 44
    • 45
    • 48
    • 50
    • 53
    • 55,8
    • 56
    • 70
    • 77
    • 96
    • 100
    • 120
    • 150
    • 176
    • 180
    • 200
    • 204,9
    • 220
    • 260
    • 276
    • 288
    • 295
    • 300
    • 500
    • 600
    • 749
    • 914
    • 1000
    • 45700
    •  

    Campo de aplicación

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Con polarización cambiante

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Tipo de fijación

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Superficie de reflexión, diámetro [mm]

    Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.

    • 8,5
    • 17
    • 18
    • 23
    • 29
    • 37
    • 55
    • 78
    • 79
    • 84
    •  

    Estructura de superficie activa

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Superficie de reflexión, anchura [mm]

    Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.

    • 5
    • 7
    • 9
    • 10
    • 10,5
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 17,4
    • 18
    • 18,5
    • 19
    • 20
    • 22
    • 25
    • 26
    • 27
    • 29
    • 30
    • 35
    • 36
    • 36,8
    • 37
    • 44
    • 46
    • 47
    • 47,25
    • 50
    • 77
    • 96
    • 100
    • 150
    • 200
    • 220
    • 300
    • 500
    • 749
    • 914
    • 920
    • 1000
    •  

    Material del reflector

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Versión especial

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

Lista de resultados: 54 Productos encontrados

La figura puede variar

Descripción artículo: BTU 934M-VKT+L-90

Código: 50142993
Denominación de venta: Reflector
Reflector Puede unirse por apriete
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: BTU 935M-D12

Código: 50142990
Denominación de venta: Reflector
Reflector Puede unirse por apriete
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: TK 40 x180.1-Set

Código: 50130291
Denominación de venta: Reflector
Reflector Se puede pegar en el lado trasero 36 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: TK 100 x100-Set

Código: 50130290
Denominación de venta: Reflector
Reflector
  • Se puede pegar en el lado trasero
  • Soporte incluido en el suministro
96 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: TK 50 x100-Set

Código: 50130289
Denominación de venta: Reflector
Reflector Se puede pegar en el lado trasero 46 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: TKZ 25

Código: 50129076
Denominación de venta: Reflector
Reflector Clip
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: TKS 40x60.A

Código: 50125455
Denominación de venta: Set de reflectores
Reflector
  • Adhesivo
  • Enroscable
36,8 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: TKS 40x60.1.AF

Código: 50120538
Denominación de venta: Reflector
Reflector
  • Adhesivo
  • Fijación pasante
37 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: BTU 934M-D12-90

Código: 50120019
Denominación de venta: Reflector
Reflector Puede unirse por apriete
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: BTU 934M-D10-90

Código: 50120011
Denominación de venta: Reflector
Reflector Puede unirse por apriete
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: BTU 934M-D14-90

Código: 50120010
Denominación de venta: Reflector
Reflector Puede unirse por apriete
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: TKS 20x20

Código: 50117584
Denominación de venta: Reflector
Reflector
  • Adhesivo
  • Fijación pasante
18 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: TKS 85x85

Código: 50116725
Denominación de venta: Reflector
Reflector
  • Adhesivo
  • Fijación pasante
77 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: TKS 30x45

Código: 50114617
Denominación de venta: Reflector
Reflector
  • Adhesivo
  • Fijación pasante
29 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: TKS 40x60.UV.HT

Código: 50114363
Denominación de venta: Reflector
Reflector
  • Adhesivo
  • Fijación pasante
37 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Datos de artículo del:2022-08-02 17:43:00