Sensores para máquinas de envasado formado-llenado-sellado horizontales
En las instalaciones de envase y embalaje se utilizan un gran número de sensores distintos.
Como especialista del sector, Leuze ofrece una solución de sensores para cada aplicación.

1
Entrada de productos en la unidad de embalaje


Sensor de referencia dinámico DRT 25C
- Detección fiable de cualquier objeto
- Ajuste sencillo y rápido mediante tecla de Teach
- Funcionamiento fiable incluso con suciedad y vibraciones en la cinta transportadora
2
Diámetro de la bobina de lámina


Sensor de distancia óptico ODSL 9
- Medición de distancias independientemente de las remisiones
- Resolución de 0,01 mm en rango de medición de 50 mm
- Display para la indicación de valores medidos y configuración
3
Control de juntas de pegado


Sensor de horquilla para etiquetas IGSU 14E
- Detección fiable de puntos de adhesión en bandas de papel, de lámina o de plástico
- Detección de rotura de la banda integrada
- Procedimiento Teach sencillo en banda con o sin transporte de puntos de adhesión (ejecutable mediante tecla, entrada de Teach o interfaz IO-Link)
- Señal de conmutación con prolongación de impulso (desactivable)
- Función easyTune para la optimización manual del umbral de conmutación
- Representación de errores de Teach o rotura de banda mediante interfaz IO-Link o salida de aviso
- Protección contra manipulaciones por teclas bloqueables
4
Medición de aristas de la cinta


Sensor de horquilla para la medición GS 754B
- Sensor de horquilla para la medición con CCD lineal
- Rango de medición 25 mm con una resolución de 0,014 mm
- Rango de medición y modo de medición parametrizables
5
Detección de marcas de impresión


Sensor de contraste KRT18B
- Sensor de marcas multicolor con gran precisión y comportamiento de conmutación fiable
- Ajuste mediante tecla de Teach, potenciómetro o vía IO-Link (Dual Channel)
- Gran confort de ajuste con el indicador gráfico «bar graph» de la potencia de señal en el equipo
6
Detección de soldaduras


Sensor de fibra óptica LV463.XR
- Amplificador de fibra óptica con potencia de emisión muy alta para la radiación a través de láminas
- Display doble para la indicación paralela de señal y umbral de conmutación
- Salida analógica o IO-Link
7
Verificación de embalaje lleno


Fotocélula de barrera
LS25B high power
- Fotocélula de barrera con potencia de emisión muy alta para la radiación a través de láminas impresas y recubiertas
- Luz infrarroja inocua
- Ajuste preciso mediante potenciómetro
8
Salida de productos de la unidad de embalaje


Sensor de referencia dinámico DRT 25C
- Detección fiable de cualquier objeto
- Ajuste sencillo y rápido mediante tecla de Teach
- Funcionamiento fiable incluso con suciedad y vibraciones en la cinta transportadora