Espere, por favor...
Se filtrará por:

Seleccione una característica para limitar la lista de productos.

    •  

    Número de espejos individuales [Unidad(es)]

    Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.

    • 2
    • 3
    • 4
    •  

    Altura de columna sin pie [mm]

    Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.

    • 900
    • 1000
    • 1140
    • 1300
    • 1600

Lista de resultados: 6 Productos encontrados

La figura puede variar

Descripción artículo: UMC-1143-S2

Código: 549797
Denominación de venta: Columna de espejos
3 Unidad(es) 1.140 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: UMC-1603-S2

Código: 549796
Denominación de venta: Columna de espejos
3 Unidad(es) 1.600 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: UMC-1304-S2

Código: 549793
Denominación de venta: Columna de espejos
4 Unidad(es) 1.300 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: UMC-1303-S2

Código: 549792
Denominación de venta: Columna de espejos
3 Unidad(es) 1.300 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: UMC-1002-S2

Código: 549791
Denominación de venta: Columna de espejos
2 Unidad(es) 1.000 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: UMC-902-S2

Código: 549790
Denominación de venta: Columna de espejos
2 Unidad(es) 900 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Datos de artículo del:2022-08-02 17:43:00