Opciones de filtro
Ocultar opciones de filtro
">
Seleccione una característica para limitar la lista de productos.
Tipo de reflector
Tipo de reflector
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Cinta reflectora
Reflector
Anular
Aplicar
x
Superficie de reflexión, altura
Superficie de reflexión, altura
[mm]
Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.
7 9 10 11 12,5 20 21 25 27 28,5 29 30 32 34 38 39 43 44 45 48 50 53 55,8 56 70 77 96 100 120 150 176 180 200 204,9 220 260 276 288 295 300 500 600 749 914 1000 45700
Anular
Aplicar
x
Campo de aplicación
Campo de aplicación
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Alimentaria
Alimentario y farmacéutico
Farmacéutica
Ninguno(a)
Anular
Aplicar
x
Con polarización cambiante
Con polarización cambiante
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Anular
Aplicar
x
Tipo de fijación
Tipo de fijación
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Adhesivo
Asiento para la carcasa
Autoadhesivo
Clip
Enroscable
Fijación pasante
Pasador roscado M4
Pasador roscado M4 x 19 mm
Placa de montaje
Puede unirse por apriete
Se puede pegar en el lado trasero
Soporte incluido en el suministro
Anular
Aplicar
x
Superficie de reflexión, diámetro
Superficie de reflexión, diámetro
[mm]
Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.
8,5 17 18 23 29 37 55 78 79 84
Anular
Aplicar
x
Estructura de superficie activa
Estructura de superficie activa
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Mikrotriple
Triple
Ninguno(a)
Anular
Aplicar
x
Superficie de reflexión, anchura
Superficie de reflexión, anchura
[mm]
Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.
5 7 9 10 10,5 11 12 14 15 16 17 17,4 18 18,5 19 20 22 25 26 27 29 30 35 36 36,8 37 44 46 47 47,25 50 77 96 100 150 200 220 300 500 749 914 920 1000
Anular
Aplicar
x
Material del reflector
Material del reflector
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Anular
Aplicar
x
Versión especial
Versión especial
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Calefacción
Recubrimiento anticondensación
Resistente al calor
Ninguno(a)
Anular
Aplicar
x
Datos de artículo del:2022-08-11 17:43:00