Espere, por favor...
Se filtrará por:

Seleccione una característica para limitar la lista de productos.

    •  

    Tipo de reflector

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Superficie de reflexión, altura [mm]

    Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.

    • 7
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12,5
    • 20
    • 21
    • 25
    • 27
    • 28,5
    • 29
    • 30
    • 32
    • 34
    • 38
    • 39
    • 43
    • 44
    • 45
    • 48
    • 50
    • 53
    • 55,8
    • 56
    • 70
    • 77
    • 96
    • 100
    • 120
    • 150
    • 176
    • 180
    • 200
    • 204,9
    • 220
    • 260
    • 276
    • 288
    • 295
    • 300
    • 500
    • 600
    • 749
    • 914
    • 1000
    • 45700
    •  

    Campo de aplicación

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Con polarización cambiante

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Tipo de fijación

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Superficie de reflexión, diámetro [mm]

    Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.

    • 8,5
    • 17
    • 18
    • 23
    • 29
    • 37
    • 55
    • 78
    • 79
    • 84
    •  

    Estructura de superficie activa

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Superficie de reflexión, anchura [mm]

    Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.

    • 5
    • 7
    • 9
    • 10
    • 10,5
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 17,4
    • 18
    • 18,5
    • 19
    • 20
    • 22
    • 25
    • 26
    • 27
    • 29
    • 30
    • 35
    • 36
    • 36,8
    • 37
    • 44
    • 46
    • 47
    • 47,25
    • 50
    • 77
    • 96
    • 100
    • 150
    • 200
    • 220
    • 300
    • 500
    • 749
    • 914
    • 920
    • 1000
    •  

    Material del reflector

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Versión especial

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

Lista de resultados: 10 Productos encontrados

La figura puede variar

Descripción artículo: REF 6-S-20x40.P

Código: 50137427
Denominación de venta: Reflector
Enroscable 16 mm 38 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: MTKS 12x20M.5

Código: 50136824
Denominación de venta: Reflector
Fijación pasante 12 mm 20 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: MTKS 7x7M.5

Código: 50136823
Denominación de venta: Reflector
Fijación pasante 7 mm 7 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: TKS 40x60.Chem

Código: 50136383
Denominación de venta: Reflector
  • Adhesivo
  • Fijación pasante
37 mm 56 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: TK 10.P

Código: 50116939
Denominación de venta: Reflector
Se puede pegar en el lado trasero
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: TK BR 53

Código: 50112142
Denominación de venta: Reflector
Asiento para la carcasa 29 mm 10 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: MTKS 14x23.P

Código: 50106961
Denominación de venta: Reflector
  • Adhesivo
  • Fijación pasante
11 mm 21 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: TKS 20x40.P

Código: 50106960
Denominación de venta: Reflector
  • Adhesivo
  • Fijación pasante
16 mm 38 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: TKS 20.P

Código: 50106958
Denominación de venta: Reflector
Pasador roscado M4
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: TKS 40x60.P

Código: 50106957
Denominación de venta: Reflector
  • Adhesivo
  • Fijación pasante
37 mm 56 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Datos de artículo del:2022-08-11 17:43:00