Espere, por favor...
Se filtrará por:

Seleccione una característica para limitar la lista de productos.

    •  

    Versión de la pieza de fijación

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Material de la pieza de fijación

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Tipo de fijación, del lado del equipo

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Amortiguación de vibraciones

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Tipo de fijación, del lado del sistema

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

Lista de resultados: 62 Productos encontrados

La figura puede variar

Descripción artículo: BTU 0110M-D12

Código: 50146204
Denominación de venta: Pieza de fijación
Sistema de montaje Enroscable Para varilla 12 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: BTU 053M.5F-D12-T

Código: 50145361
Denominación de venta: Sistema de montaje
Sistema de montaje Para varilla 12 mm Enroscable
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: BTU 330M-1

Código: 50144299
Denominación de venta: Pieza de fijación
Sistema de montaje Enroscable Para varillas 10 - 16 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: BTU 934M-VKT+L-90

Código: 50142993
Denominación de venta: Reflector
Sistema de montaje Reflector premontado
  • Barra cuadrada 10 mm
  • Fijación en chapa 3 - 4 mm
  • Para varillas 9 - 12 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: BTU 935M-D12

Código: 50142990
Denominación de venta: Reflector
Sistema de montaje Reflector premontado
  • Para varilla 12 mm
  • Sujeción de apriete en chapa
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: BTU 305M-D12

Código: 50142988
Denominación de venta: Sistema de montaje
Sistema de montaje
  • Adecuado para tornillos M3
  • Adecuado para tornillos M4
  • Enroscable
  • Para varilla 12 mm
  • Sujeción de apriete en chapa
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: BTU D12M-L-200

Código: 50142208
Denominación de venta: Varilla
Varilla Puede unirse por apriete Puede unirse por apriete
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: BTU 300M-D12-90

Código: 50142207
Denominación de venta: Fijación con varilla
Sistema de montaje
  • Adecuado para tornillos M4
  • Enroscable
  • Para varilla 12 mm
  • Sujeción de apriete en chapa
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: BTU D12M-L-140

Código: 50135446
Denominación de venta: Varilla
Varilla Puede unirse por apriete Puede unirse por apriete
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: BTU 360-D30

Código: 50132606
Denominación de venta: Fijación con varilla
Sistema de montaje Enroscable Para varilla 30 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: BTU 360-D18

Código: 50132605
Denominación de venta: Fijación con varilla
Sistema de montaje Enroscable Para varilla 18 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: BTU D12M-VKT-90

Código: 50132567
Denominación de venta: Fijación con varilla
Sistema de montaje
  • Barra cuadrada 10 mm
  • Para varilla 12 mm
  • Fijación pasante
  • Orificios 2 x Ø 5,5 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: BTU D12M-Z-230

Código: 50132565
Denominación de venta: Varilla
Varilla con forma de Z, 12 mm Puede unirse por apriete Puede unirse por apriete
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: BTU D12M.5-Z-230

Código: 50132564
Denominación de venta: Varilla
Varilla con forma de Z, 12 mm Puede unirse por apriete Puede unirse por apriete
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: BTU 320M-D12-RL70

Código: 50132453
Denominación de venta: Sistema de montaje
Sistema de montaje Enroscable Para varilla 12 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Datos de artículo del:2022-08-07 17:43:00