Espere, por favor...
Se filtrará por:

Seleccione una característica para limitar la lista de productos.

    •  

    Apropiado para

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

Lista de resultados: 5 Productos encontrados

La figura puede variar

Descripción artículo: Base IT 1991i

Código: 50144935
Denominación de venta: Estación base
Lectores de código 2D manuales serie IT 1991i 102 mm 102 mm x 60 mm x 245 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: Base IT 1472g

Código: 50143595
Denominación de venta: Estación base
Lectores de código 2D manuales serie IT 1472g 100 mm 100 mm x 84 mm x 132 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: Base IT 1952g

Código: 50143593
Denominación de venta: Estación base
Lectores de código 2D manuales serie IT 1952g 100 mm 100 mm x 84 mm x 132 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: Base HS 6678

Código: 50138134
Denominación de venta: Estación base
HS 66x8 90 mm 90 mm x 78 mm x 230 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: Access Point f. IT

Código: 50115738
Denominación de venta: Estación base
  • Lectores de código 2D manuales serie IT 1902g
  • Lectores de código 2D manuales serie IT 1911i
  • Lectores de código 2D manuales serie IT 1981i
71 mm 71 mm x 28 mm x 110 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Datos de artículo del:2022-08-07 17:43:00