Funciones

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Tipo de indicación

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Interfaz

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Sistema de lectura

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Tamaño de módulo [mm]

    Ajuste un margen para filtrar la lista de productos.

    Margen límite inferior [?]
    • 0,1
    • 0,12
    • 0,127
    • 0,15
    • 0,165
    • 0,2
    • 0,25
    • 0,3
    • 0,33
    • 0,35
    • 0,5
    • 0,7
    ¡Para esta selección no hay ningún artículo disponible, se ha adaptado la selección!
    Margen límite superior [?]
    • 0,2
    • 0,35
    • 0,38
    • 0,4
    • 0,5
    • 0,8
    • 1
    ¡Para esta selección no hay ningún artículo disponible, se ha adaptado la selección!
    •  

    Distancia de lectura [mm]

    Ajuste un margen para filtrar la lista de productos.

    Margen límite inferior [?]
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 41
    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
    • 100
    • 200
    • 300
    • 400
    • 450
    • 500
    • 525
    • 1000
    ¡Para esta selección no hay ningún artículo disponible, se ha adaptado la selección!
    Margen límite superior [?]
    • 67
    • 72
    • 95
    • 110
    • 130
    • 145
    • 160
    • 170
    • 186
    • 250
    • 255
    • 260
    • 275
    • 290
    • 300
    • 310
    • 320
    • 440
    • 445
    • 455
    • 470
    • 475
    • 600
    • 650
    • 670
    • 680
    • 700
    • 900
    • 1000
    • 1450
    • 1500
    • 1600
    • 1700
    • 2400
    ¡Para esta selección no hay ningún artículo disponible, se ha adaptado la selección!

Lista de resultados: 4 Productos encontrados

La figura puede variar

Descripción artículo: BCL 95 M2/R2-150-M12.8

Código: 50138198
Denominación de venta: Lector de código de barras fijo
0,15 ... 0,5 mm
  • AutoConfig
  • Comparación con códigos de referencia
  • Control de puerta de lectura ...
41 ... 186 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: BCL 95 M0/R2-150-M12.8

Código: 50138197
Denominación de venta: Lector de código de barras fijo
0,15 ... 0,5 mm
  • AutoConfig
  • Comparación con códigos de referencia
  • Control de puerta de lectura ...
25 ... 170 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: BCL 95 M2/R2

Código: 50138196
Denominación de venta: Lector de código de barras fijo
0,15 ... 0,5 mm
  • AutoConfig
  • Comparación con códigos de referencia
  • Control de puerta de lectura ...
41 ... 186 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: BCL 95 M0/R2

Código: 50138195
Denominación de venta: Lector de código de barras fijo
0,15 ... 0,5 mm
  • AutoConfig
  • Comparación con códigos de referencia
  • Control de puerta de lectura ...
25 ... 170 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Datos de artículo del:2022-10-02 17:42:00