Cámara IP industrial

Selección de productos

Supervisión visual en posiciones de difícil acceso

Con la cámara IP industrial LCAM 408i se pueden observar áreas que son inaccesibles para el operario de una instalación. Con ello se evitan posibles colisiones y, en caso de perturbaciones, se simplifica la localización de errores. Gracias a su versión industrial, esta robusta cámara también se puede emplear bajo unas condiciones ambientales rudas.

LCAM

Selección de productos

Mirar por la esquina

La cámara IP industrial LCAM 408i permite la observación en áreas inaccesibles para el operario de una instalación. Así pueden evitarse posibles colisiones, por ejemplo, y en caso de perturbaciones se simplifica la localización de errores.
La robusta cámara suministra Live-Streams de gran calidad a través de la interfaz Ethernet de gigabits, pudiendo integrarla fácilmente en el control de la máquina o de la instalación mediante conexiones M12.

  • Robusta para uso industrial: carcasa de metal con índice de protección IP 65 / IP 67 y cristal fácil de limpiar
  • Gran calidad de imagen y rápida transmisión de imágenes en vivo a través de la cámara en color de 5 Megapixels con interfaz Ethernet de Gigabits
  • Fácil integración mediante alimentación de tensión de 24V y conexiones M12
  • Visualización con navegador web estándar y herramientas de streaming estándar: no requiere software aparte
  • Posibilidades universales de montaje con cola de milano, orificios roscados y una amplia gama de accesorios para el montaje

Más