Cortinas ópticas de seguridad

Selección de productos

Para una seguridad más eficiente

Los sensores de seguridad fiables y a prueba de anomalías aseguran una disponibilidad de la instalación y una productividad elevadas. Siempre que el hombre y la máquina trabajan «mano a mano» se pueden utilizar nuestras cortinas ópticas de seguridad en vertical como protección de manos y dedos, como protección de accesos, o en horizontal como protección de la zona. Ellas satisfacen las máximas exigencias en todo lo referente a capacidad de integración, disponibilidad y rentabilidad.

ELC100

Selección de productos

Cortinas ópticas de seguridad tipo 4

Las cortinas ópticas de seguridad ELC 100 se focalizan en lo esencial, ocupándose de la protección de las zonas de peligro. Para aplicaciones con un alcance de hasta 6 metros, los equipos robustos ofrecen soluciones para un diseño de la máquina rentable, permitiendo además una integración e instalación muy sencillas.

  • Sistema de seguridad fiable en la calidad habitual a un precio atractivo
  • Integración flexible con poco esfuerzo gracias a la sencilla estructura mecánica y eléctrica
  • Sin necesidad de configuración
  • El indicador de alineación de varios niveles garantiza una alineación óptima y sencilla de los equipos

Más

MLC 500

Selección de productos

Cortinas ópticas de seguridad tipo 4

En la serie MLC 500 encontrará la generación más nueva de cortinas ópticas de seguridad tipo 4 extraordinariamente robustas. Los niveles de funciones –Basic, Standard y Extended– permiten emplear los equipos en todos los ámbitos: desde los casos de aplicaciones estándar hasta los procesos más complejos de control de seguridad. Los equipos son de uso universal gracias al sistema de fijación flexible y la posibilidad de montaje en unión continua. Además la serie ofrece soluciones diseñadas a medida para diversos ámbitos de aplicación. Y cuenta con un diseño extra fino, asignación de pines conforme a AIDA, interfaz AS-i integrada, clases de seguridad IP67/69K así como versiones con resistencia a impactos, con posibilidad de conexión en cascada o con certificación EX.

Más

MLC 300

Selección de productos

Cortinas ópticas de seguridad tipo 2

Las cortinas ópticas de seguridad MLC de la serie 300 forman la generación más nueva de equipos tipo 2 extraordinariamente robustos y delgados con un cristal frontal retrasado y pegado, y con laterales reforzados. Los equipos se pueden suministrar en versión Basic y Standard, satisfaciendo así los más diferentes requerimientos. Tienen un uso universal, gracias a sus capuchones metálicos, un sistema de fijación flexible y la posibilidad de montaje en unión continua. Además existen variantes con una asignación de pines conforme a AIDA.

Más