MLC 300

Selección de productos

Cortinas ópticas de seguridad tipo 2

Las cortinas ópticas de seguridad MLC de la serie 300 forman la generación más nueva de equipos tipo 2 extraordinariamente robustos y delgados con un cristal frontal retrasado y pegado, y con laterales reforzados. Los equipos se pueden suministrar en versión Basic y Standard, satisfaciendo así los más diferentes requerimientos. Tienen un uso universal, gracias a sus capuchones metálicos, un sistema de fijación flexible y la posibilidad de montaje en unión continua. Además existen variantes con una asignación de pines conforme a AIDA.

MLC 310

Selección de productos

La variante Basic de tipo 2 para una protección de coste eficiente

Este modelo Basic de tipo 2 le ofrece las funciones básicas principales. Una reducción del alcance en el emisor, canales de transmisión conmutables, un indicador LED y una puesta en marcha/reinicio automático completan las capacidades funcionales.

  • Puesta en marcha/reinicio automático
  • Manipulación óptima
  • Evita que los sensores se afecten mutuamente gracias a la posibilidad de elegir canales de transmisión y, si es necesario, mediante la reducción del alcance
  • Aplicación universal mediante funciones estándar
  • Tiempos de entrega breves con una disponibilidad global
  • Código QR en el sensor para acceder rápidamente a las informaciones de servicio

Más

MLC 311 AIDA

Selección de productos

Modelo Basic de tipo 2 con asignación de pines conforme a AIDA

Los equipos disponen de una conexión de conector con asignación de pines M12 conforme a AIDA (Iniciativa de Automatización de Automovilistas Alemanes).

  • Puesta en marcha/reinicio automático
  • Manipulación óptima
  • Reducción del alcance en caso necesario
  • Aplicación universal mediante funciones estándar
  • Tiempos de entrega breves con una disponibilidad global
  • Código QR en el sensor para acceder rápidamente a las informaciones de servicio

Más

MLC 320

Selección de productos

Las variantes estándar de tipo 2 con ampliación de funciones

Con un rearme manual/automático (RES) y una monitorización de contactores (EDM), la versión estándar de esta cortina óptica de seguridad de tipo 2 dispone además de ampliaciones de funciones para aumentar la capacidad de rendimiento, y ello con un uso y una integración muy sencillos.

  • Funciones básicas como puesta en marcha/reinicio automático, rearme manual/automático (RES), monitorización de contactores (EDM)
  • Manipulación óptima mediante selección de función sin PC así como indicador LED y display de 7 segmentos con ayuda para la alineación integrada de 3 zonas
  • Evita que los sensores se afecten mutuamente gracias a la posibilidad de elegir canales de transmisión y, si es necesario, mediante la reducción del alcance
  • Aplicación universal mediante funciones estándar
  • Tiempos de entrega breves con una disponibilidad global
  • Código QR en el sensor para acceder rápidamente a las informaciones de servicio

Más