Compactos incluso con requisitos de seguridad muy elevados
Los dispositivos de seguridad monohaces de la serie MLD disponen de función autocontrol y convencen por sus alcances de hasta 100 m. Además, pueden emplearse con flexibilidad para las más diversas aplicaciones. La parametrización se efectúa sin PC, simplemente por el cableado. Los dispositivos de seguridad monohaz de la serie SLS operan combinados con una unidad de test apropiada. Juntos forman un equipo de protección sin contacto de tipo 4. Constituyen una alternativa rentable cuando se requieren alcances menores. Gracias a las compactas dimensiones de sus carcasas, estos equipos se integran de manera sencilla.