Sets de dispositivos de seguridad

Selección de productos

Plug & Play para una protección de accesos eficiente

Si usted quiere implementar protecciones de accesos más rápida y fácilmente con un esfuerzo logístico reducido, los sets de dispositivos de seguridad son una solución atractiva. Los componentes, ajustados recíprocamente de forma óptima en los aspectos electrónicos y mecánicos con conectores, aseguran una rápida puesta en marcha de las soluciones completas Plug & Play.

MLD-UDC

Selección de productos

Para protecciones de accesos unilaterales y multilaterales

Los sistemas de transceptores o sistemas emisor-receptor MLD 500 con diferente cantidad de haces y alcances, que vienen ya montados en columnas de montaje, facilitan la configuración de las más diversas estructuras, también en combinación con columnas con espejo deflector. Son apropiados para protecciones de acceso unilaterales y multilaterales.

  • Sensores de seguridad preensamblados en robustas columnas de montaje
  • Parametrización sin PC vía cableado en el armario de distribución
  • Las más diversas protecciones de accesos complementándolas con columnas con espejos deflectores
  • Todas las columnas con autorretorno a la posición inicial tras impactos mecánicos
  • Posibilidad de uso para aplicaciones a baja temperatura hasta –30 °C

Más

MLDSET

Selección de productos

For access guarding with material traffic

These are muting systems for access guarding with 2- and 3-beam MLD transceiver devices, pre-mounted in Leuze electronic Device Columns.

  • Pre-mounted and aligned muting sensors with complete wiring
  • Configuration without PC via wiring in the switch cabinet
  • Various muting modes (parallel, sequential, partial)
  • Also for low-temperature applications down to -30 °C

Más

MLC-UDC

Selección de productos

Sets para detectar manos y dedos

Además de la cortina óptica de seguridad MLC 500 como dispositivo de protección óptico, estos sets también incluyen columnas de montaje; en dichas columnas, el sensor de seguridad está preensamblado de tal forma que su altura se puede reajustar fácilmente. Los sets MLC son apropiados para las protecciones de accesos con detección de manos y dedos.

  • Sensores de seguridad preensamblados en robustas columnas de montaje
  • Sobre pedido se suministran sets con diferentes alturas del campo de protección con todos los equipos MLC: Basic, Standard, Extended
  • Sets para múltiples aplicaciones, desde las aplicaciones estándar hasta las de muting/blanking
  • Parametrización sin PC vía cableado en el armario de distribución
  • Todas las columnas de montaje con autoretorno a la posición inicial tras impactos mecánicos

Más