Supervisión 3D segura de zonas
El primer sistema de radar seguro del mundo LBK de Inxpect S.p.A. fue desarrollado para supervisar zonas peligrosas en entornos industriales adversos. Este detecta el cuerpo de personas y supervisa el acceso y la presencia de estas en el área de protección 3D.
De este modo, en caso de que una persona acceda al área, se pone la máquina en un estado seguro y, en caso de que esta se encuentre dentro del área, se impide el arranque de la máquina. En estos casos, se permite que hayan objetos estáticos en el área de protección. Los sistemas se pueden emplear en aplicaciones de seguridad hasta PL d / SIL 2.