Conexión

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Ancho [mm]

    Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.

    • 40
    • 54
    •  

    Diámetro [mm]

    Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.

    • 12
    • 18
    • 30
    •  

    Tipo de montaje

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Diseño

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Altura [mm]

    Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.

    • 20,3
    • 40
    •  

    Tipo

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Distancia de conmutación Sn [mm]

    Ajuste un margen para filtrar la lista de productos.

    Margen límite inferior [?]
    • 1
    • 2
    ¡Para esta selección no hay ningún artículo disponible, se ha adaptado la selección!
    Margen límite superior [?]
    • 3
    • 4
    • 6
    • 7,5
    • 8
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    ¡Para esta selección no hay ningún artículo disponible, se ha adaptado la selección!
    •  

    Función de salida

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Longitud [mm]

    Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.

    • 5,5
    • 10
    • 53
    • 55
    • 61
    • 66,5
    • 68
    • 70
    • 72
    • 73
    • 75
    • 75,5
    • 78,5
    • 79
    • 85
    • 87,3
    • 88,5
    • 98
    •  

    Material de carcasa

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

Lista de resultados: 4 Productos encontrados

La figura puede variar

Descripción artículo: LCS-1M18P-F05PNP-M12-LT

Código: 50135720
Denominación de venta: Sensor capacitivo
1 ... 7,5 mm PNP, Contacto NC/contacto NA, programables 18 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: LCS-1M18P-F05NNP-M12-LT

Código: 50135721
Denominación de venta: Sensor capacitivo
1 ... 7,5 mm NPN, Contacto NC/contacto NA, programables 18 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: LCS-1M30P-F10PNP-M12-LT

Código: 50135738
Denominación de venta: Sensor capacitivo
1 ... 15 mm PNP, Contacto NC/contacto NA, programables 30 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: LCS-1M30P-F10NNP-M12-LT

Código: 50135739
Denominación de venta: Sensor capacitivo
1 ... 15 mm NPN, Contacto NC/contacto NA, programables 30 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Datos de artículo del:2022-08-14 17:43:00