Sensores de horquilla con carcasa de acero inoxidable
Esta serie con carcasa de acero inoxidable y anchos de boca de entre 30 y 120 mm es ideal para aplicaciones donde aplican requisitos muy exigentes en términos de higiene y resistencia frente a productos de limpieza. Dispone de un concepto de funcionamiento dual: según las preferencias del cliente, se puede utilizar IO-Link para la configuración de todas las funciones del sensor o el potenciómetro para ajustar manualmente la sensibilidad. Este se adapta de modo óptimo a cada aplicación gracias a su ajuste de sensibilidad y a la conmutación claridad/oscuridad. Mediante los modelos con láser también se pueden detectar con fiabilidad las piezas más pequeñas.