Opciones de filtro
Ocultar opciones de filtro
">
Seleccione una característica para limitar la lista de productos.
Serie
Serie
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
18
318
330
412
418
420
430
Anular
Aplicar
x
Alcance efectivo
Alcance efectivo
[m]
Ajuste un margen para filtrar la lista de productos.
Margen límite inferior [?]
0 0,01 0,025 0,04 0,05 0,08 0,1 0,15 0,25 0,3 0,35 0,6
¡Para esta selección no hay ningún artículo disponible, se ha adaptado la selección!
Margen límite superior [?]
0,2 0,3 0,4 0,65 0,7 0,8 1 1,2 1,3 1,6 3 3,5 6
¡Para esta selección no hay ningún artículo disponible, se ha adaptado la selección!
Anular
Aplicar
x
Principio de conmutación
Principio de conmutación
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Contacto NA
Contacto NC
Contacto NC/NA
IO-Link / contacto NC/contacto NA
Anular
Aplicar
x
Versión especial
Versión especial
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
2 salidas independientes
Entrada de Teach
Funcionamiento síncrono
Modo multiplexado
Ninguno(a)
Anular
Aplicar
x
Principio de funcionamiento
Principio de funcionamiento
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Autorreflexiva con supresión de fondo
Barrera
Reflexiva
Anular
Aplicar
x
Dirección de irradiación
Dirección de irradiación
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Anular
Aplicar
x
Interfaz
Interfaz
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Anular
Aplicar
x
Material de carcasa
Material de carcasa
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Anular
Aplicar
x
Diseño
Diseño
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Cilíndrico, 12 mm
Cilíndrico, 18 mm
Cilíndrico, 30 mm
Cúbico
Anular
Aplicar
x
Salida
Salida
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Transistor, NPN
Transistor, PNP
Transistor, Push-pull
Anular
Aplicar
x
Conexión
Conexión
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Conector redondo, M8
Conector redondo, M12
Anular
Aplicar
x
Frecuencia de conmutación
Frecuencia de conmutación
[Hz]
Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.
1 1,6 2 4 5 7 8 10 20 50 100
Anular
Aplicar
x
Datos de artículo del:2021-04-18 18:07:00