Fuente de luz

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Ancho [mm]

    Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.

    • 17
    • 30
    •  

    Conexión

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Aplicación

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Salida

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Altura [mm]

    Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.

    • 50
    • 80
    •  

    Frecuencia de conmutación [Hz]

    Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.

    • 500
    • 3500
    • 6000
    •  

    Alcance efectivo [m]

    Ajuste un margen para filtrar la lista de productos.

    Margen límite inferior [?]
    • 0,0095
    • 0,012
    • 0,018
    • 0,051
    ¡Para esta selección no hay ningún artículo disponible, se ha adaptado la selección!
    Margen límite superior [?]
    • 0,0155
    • 0,022
    • 0,032
    • 0,069
    ¡Para esta selección no hay ningún artículo disponible, se ha adaptado la selección!
    •  

    Material de carcasa

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Longitud [mm]

    Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.

    • 50
    • 53
    •  

    Versión especial

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

Lista de resultados: 4 Productos encontrados

La figura puede variar

Descripción artículo: CRT 448.S3/444-M12

Código: 50121294
Denominación de venta: Sensor de color
0,012 ... 0,032 m Transistor, PNP
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: CRT 448.S3/222-M12

Código: 50121293
Denominación de venta: Sensor de color
0,012 ... 0,032 m Transistor, NPN
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: CRT 448.L3/444-M12

Código: 50121292
Denominación de venta: Sensor de color
0,018 ... 0,022 m Transistor, PNP
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: CRT 448.L3/222-M12

Código: 50121291
Denominación de venta: Sensor de color
0,018 ... 0,022 m Transistor, NPN
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Datos de artículo del:2022-09-27 17:42:00