Opciones de filtro
Ocultar opciones de filtro
">
Seleccione una característica para limitar la lista de productos.
Serie
Serie
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
122
203
204
205
206
208
212
218
230
232
240
244
255
288
Anular
Aplicar
x
Tipo de tensión
Tipo de tensión
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Anular
Aplicar
x
Longitud
Longitud
[mm]
Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.
22 25 26 32 34,3 35 38 40 40,6 45 46,8 48,5 50 50,2 50,8 51 52 52,6 53 54 54,2 55 59 60 62 63 63,5 64 66 67 73,5 118
Anular
Aplicar
x
Principio de conmutación
Principio de conmutación
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Contacto NA
Contacto NA – Antivalente
Contacto NC
Contacto NC – Antivalente
Anular
Aplicar
x
Frecuencia de conmutación
Frecuencia de conmutación
[Hz]
Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.
50 90 100 180 200 300 400 440 500 600 700 800 1000 1200 1400 1500 2000 2500 3000 3500 4500 5000
Anular
Aplicar
x
Diseño
Diseño
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Anular
Aplicar
x
Ancho
Ancho
[mm]
Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.
Anular
Aplicar
x
Diámetro
Diámetro
[mm]
Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.
Anular
Aplicar
x
Tipo de montaje
Tipo de montaje
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Anular
Aplicar
x
Versión especial
Versión especial
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Antivalente
Factor de reducción 1
Anular
Aplicar
x
Límite típ. de alcance Sn
Límite típ. de alcance Sn
[mm]
Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.
1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 12 14 15 20 22 25 30 40
Anular
Aplicar
x
Altura
Altura
[mm]
Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.
Anular
Aplicar
x
Salida
Salida
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Relé
Transistor, NPN
Transistor, PNP
Anular
Aplicar
x
Conexión
Conexión
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Borne
Cable
Cable con conector redondo, M8
Cable con conector redondo, M12
Conector redondo, M8
Conector redondo, M12
Anular
Aplicar
x
Material de carcasa
Material de carcasa
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Acero inoxidable
Metal
Plástico
Anular
Aplicar
x
Datos de artículo del:2022-08-02 17:43:00