Opciones de filtro
Ocultar opciones de filtro
">
Se filtrará por:
3C
Serie
Autorreflexiva con s...
Principio de funcion...
Cúbico
Diseño
LED, Rojo
Fuente de luz
CC
Tipo de tensión
min: ... 10 V, max: 30 ... V
Tensión de alimenta...
Plástico
Material de carcasa
1.000 Hz
Frecuencia de conmut...
11,4 mm
Ancho
34,2 mm
Altura
18,3 mm
Longitud
Potenciómetro múlt...
Elementos de uso
Seleccione una característica para limitar la lista de productos.
Serie
Serie
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
2
3C
5
8
10
15
18
18B
23
25B
25C
28
36
46B
46C
49C
53
55
92
93
95
96
110
318
318B
328
412B
618
Anular
Aplicar
x
Diseño
Diseño
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Anular
Aplicar
x
Tensión de alimentación
Tensión de alimentación
[V]
Ajuste un margen para filtrar la lista de productos.
Margen límite inferior [?]
¡Para esta selección no hay ningún artículo disponible, se ha adaptado la selección!
Margen límite superior [?]
13 30 31,5 31,6 36 230 250
¡Para esta selección no hay ningún artículo disponible, se ha adaptado la selección!
Anular
Aplicar
x
Principio de conmutación
Principio de conmutación
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Conmutable en claridad/oscuridad
De conmutación claridad
De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
De conmutación oscuridad
De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN)
De conmutación UB
IO-Link / de conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Anular
Aplicar
x
Material de carcasa
Material de carcasa
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Acero inoxidable
Metal
Metal (la parte de la carcasa utilizada contiene sulfonato de perfluorobutano (PFBS))
Plástico
Anular
Aplicar
x
Ancho
Ancho
[mm]
Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.
8 11,4 14 15 17 18,5 19,1 20 20,5 23 25 27,5 30 31 39
Anular
Aplicar
x
Diámetro
Diámetro
[mm]
Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.
Anular
Aplicar
x
Principio de funcionamiento
Principio de funcionamiento
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Autorreflexiva
Autorreflexiva con supresión de fondo
Barrera
Reflexiva
Sensor de distancia con supresión de fondo
Teach de referencia con respecto a la superficie de referencia (cadena de rodillos de plástico o cinta transportadora articulada de plástico)
Teach de referencia con respecto al fondo
Anular
Aplicar
x
Fuente de luz
Fuente de luz
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
LED, Infrarrojo
LED, Rojo
Láser, Infrarrojo
Láser, Rojo
Anular
Aplicar
x
Salida
Salida
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Relé
Semiconductor MOSFET
Transistor, NPN
Transistor, PNP
Transistor, Push-pull
Anular
Aplicar
x
Conexión
Conexión
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Borne
Cable
Cable con conector redondo, M8
Cable con conector redondo, M12
Cable con conector redondo, Snap-In, M8
Conector redondo, M8
Conector redondo, M12
Anular
Aplicar
x
Frecuencia de conmutación
Frecuencia de conmutación
[Hz]
Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.
10 20 25 30 40 50 60 100 150 200 250 300 350 385 500 700 750 1000 1500 2000 2500 2800 3000 5000
Anular
Aplicar
x
Altura
Altura
[mm]
Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.
23,1 32,1 32,5 34,2 35,5 35,6 38,9 42,7 46,5 47 48 50 60 65 66 76,3 76,9 80 85 87 90 96 104
Anular
Aplicar
x
Elementos de uso
Elementos de uso
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Conmutador escalonado
Potenciómetro de 270°
Potenciómetro múltiple
Software para PC
Teclado de membrana
Teclas de control
Tecla Teach
Anular
Aplicar
x
Alcance efectivo
Alcance efectivo
[m]
Ajuste un margen para filtrar la lista de productos.
Margen límite inferior [?]
0 0,001 0,002 0,004 0,005 0,007 0,01 0,012 0,015 0,02 0,025 0,03 0,04 0,05 0,07 0,08 0,1 0,11 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,55
¡Para esta selección no hay ningún artículo disponible, se ha adaptado la selección!
Margen límite superior [?]
0,014 0,028 0,046 0,05 0,06 0,08 0,09 0,095 0,1 0,11 0,12 0,15 0,18 0,2 0,21 0,215 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,54 0,55 0,56 0,6 0,65 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2 2,4 2,5 2,8 3 3,4 3,5 4 4,2 4,5 5 5,5 6 6,4 6,5 7 8 8,5 9,4 10 11 12 15 16 17 19 20 24 25 26 30 50 60 64 80 100 120 180 200 340 800
¡Para esta selección no hay ningún artículo disponible, se ha adaptado la selección!
Anular
Aplicar
x
Tipo de tensión
Tipo de tensión
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Anular
Aplicar
x
Interfaz
Interfaz
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Interfaz AS-i IO
IO-Link
Ninguno(a)
Anular
Aplicar
x
Versión especial
Versión especial
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
2 puntos de conmutación asignados permanentemente
2 salidas independientes
3 salidas independientes
Alcance de detección con ajuste fijo
Alcance de detección con ajuste fijo 300 mm
Alcance de detección con ajuste fijo 450 mm
Autocolimación
Calefacción
Carcasa de acero inoxidable
Diseño Hygiene
Emisión del valor medido
Entrada de activación
Entrada de desactivación
Entrada de Teach
Funcionamiento de ejes ópticos paralelos
Función de temporización
Función de tracking
Haz de luz rectangular
Interfaz AS-i, conexión a través de módulo de acoplamiento
Parametrización especial
Primer nivel de Teach: al 50% del umbral de conmutación, segundo nivel de Teach: al 28% del umbral de conmutación
Protección Ex
Punto de luz extralargo (XL)
Punto de luz pequeño (S)
Resistencia elevada frente a la radiación UV
Salida de aviso
Set de artículos
Supresión de chalecos reflectantes en el fondo
Supresión de la iluminación HF (LED)
Supresión de polvo
Teach de ventana
Teach vía IO-Link
Óptica en V
Óptica en ángulo de 90°
Anular
Aplicar
x
Aplicación
Aplicación
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Ajuste fino en las ubicaciones
Conmutación fiable cuando hay una cinta reflectora en el fondo
Conmutación fiable en entornos con polvo
Control de altura de llenado
Detección de bolsas de polietileno en cinta transportadora
Detección de botellas muy transparentes
Detección de botellas vacías
Detección de cajas de fruta y verdura
Detección de capas superiores
Detección de desplazamientos transversales en almacén de palets
Detección de etiquetas sobre botellas
Detección de láminas transparentes
Detección de láminas y cristales muy transparentes
Detección de líquidos acuosos (sensor de agua)
Detección de objetos entre los rodillos de un transportador de rodillos
Detección de objetos envueltos en película extensible
Detección de objetos irregulares en cinta transportadora
Detección de objetos oscuros a corta distancia
Detección de objetos perforados
Detección de objetos semitransparentes
Detección de objetos transparentes
Detección de packs de botellas y latas
Detección de paquetes de botellas
Detección de piezas pequeñas
Detección de productos en embalaje con bolsas
Detección de superficies altamente brillantes o pulidas
Detecta sólo la cinta reflectora
Operación con reflector triple de vidrio y cualquier tipo de cintas reflectoras
Posicionamiento, distancia cero
Posicionamiento exacto de objetos
Protección de zonas de peligro
Radiación a través de recipientes de vidrio y PET transparentes y tintados
Anular
Aplicar
x
Longitud
Longitud
[mm]
Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.
12 17,8 18,3 20,2 20,3 25 28,7 30 31,8 32,5 33 35 37 38 42,2 43,4 44 46 50 51 54 55 55,5 60 60,4 61 70 87,7
Anular
Aplicar
x
Datos de artículo del:2022-05-08 17:43:00