Fotocélulas reflexivas

Selección de productos

En este apartado encontrará diferentes sensores que funcionan por el principio de reflexión, entre otros sensores especiales para la detección de objetos transparentes, sensores para componentes extremadamente pequeños o para la combinación con una superficie metálica pulida como reflector.

PRK 3B / PRK 3C - Modelos estándar (LED y láser)

Selección de productos

Potente fotocélula reflexiva con gran reserva de funcionamiento y carcasa compacta, también en modelo con autocolimación y versión láser para objetos pequeños.

  • Detección segura de objetos con reflectores pequeños y desajustados
  • Detección segura de objetos de gran alcance
  • Detección segura de objetos con mucha suciedad
  • Posicionamiento de gran exactitud
  • Corta distancia con reflectores de láminas
  • Principio de autocolimación para el uso con distancia cero

Más

PRK 3B.42 / PRK 3C.T - Optimizadas para objetos transparentes

Selección de productos

La compacta fotocélula reflexiva optimizada PRK 3C como monolente ha sido optimizada para posicionamiento preciso y objetos transparentes (láminas, PET, vidrio) con funciones especiales para aplicaciones en este campo.

  • Especialmente para botellas de PET o de cristal muy transparentes y para láminas
  • Ajuste fácil mediante Teach
  • Compensación de nivel de suciedad automática con tracking
  • Modelos con LED de luz roja y láser

Más

RKR 3B.x1 - Fondo metálico en sustitución del reflector

Selección de productos

Para las aplicaciones en las que no se pueden montar reflectores, esta fotocélula es especialmente apropiada para conmutar en un fondo metálico en sustitución del reflector.

  • Sensor con luz roja no polarizada para conmutar en una placa metálica polarizada como reflector
  • Punto de luz muy grande para gran tolerancia angular

Más