Fotocélulas autorreflexivas con supresión de fondo

Selección de productos

Estos sensores son idóneos para la detección fiable de objetos delante de un fondo. Con sus diversas versiones especiales, la serie también ofrece soluciones fiables y eficientes para aplicaciones complicadas, tales como la detección de objetos muy oscuros, con estructuras cromáticas así como objetos perforados.

HRT 25B / HT 25C - Modelos estándar (LED y láser)

Selección de productos

La fotocélula autorreflexiva con supresión de fondo en luz roja, láser o infrarroja también detecta con fiabilidad superficies oscuras y estructuradas. Combina grandes alcances con una reserva de funcionamiento superior al promedio y un tiempo de respuesta muy corto. Hay disponible un potente modelo de gran alcance, para, por ejemplo, aplicaciones de la intralogística con alcances de más de 2 m.

  • Aplicación universal con casquillos roscados M4 e índice de protección IP69K
  • Fiable con materiales/superficies poco reflectantes
  • Ajuste mecánico del alcance de detección
  • Supresión de fondo con pequeño error n/b - b/n con varios puntos de luz
  • LED de estado adicional en la parte frontal del sensor

Más

HRTR 25B / HT 25C - Puntos de luz muy grandes y pequeños

Selección de productos

La fotocélula autorreflexiva con supresión de fondo y un gran punto de luz (modelo XL) es idónea para la detección segura de contenedores perforados tales como, por ejemplo, jaulas enrejadas. El modelo S con punto de luz focalizado es especialmente idóneo para la detección segura de objetos con superficies brillantes y con estructuras cromáticas. Esto lo convierte en la mejor elección como sensor en aplicaciones complejas, por ejemplo en los sistemas de envase y embalaje.

  • Punto de luz optimizado para la detección fiable de jaulas enrejadas (modelo XL)
  • Posicionamiento fiable en superficies metálicas brillantes y perforadas (por ejemplo, pasadores)
  • Punto de luz enfocado para la detección segura de objetos con superficies brillantes y de estructura diferente (modelo S)
  • Alta frecuencia de conmutación y corto tiempo de respuesta para la detección en procesos rápidos

Más