Sensor de referencia dinámico

Selección de productos

El sensor de referencia dinámico detecta cualquier objeto de forma fiable y precisa. El principio de funcionamiento innovador del sensor utiliza una superficie de referencia y, por lo tanto, funciona independientemente de las características del objeto a detectar. De este modo, se pueden detectar objetos con cualquier forma, color o características de superficie.

DRT25C

Selección de productos

El DRT25C funciona a una distancia de hasta 200 mm en una cinta transportadora, que este utiliza como referencia para detectar cualquier objeto. De este modo, el sensor puede detectar de forma fiable objetos brillantes, planos, traslúcidos o perforados independientemente de sus características y garantizar la conmutación fiable incluso al cambiar el tipo de objeto sin volver a programar el sensor. Los tres ajustes de sensibilidad diferentes garantizan el rendimiento óptimo para cada aplicación de detección.

  • Detecta de forma fiable objetos con diferentes características (brillantes, planos, perforados, traslúcidos)
  • Ajuste sencillo mediante función de Teach (botón o cable)
  • Tres niveles diferentes de Teach para el rendimiento óptimo del sensor en cada aplicación
  • Seguimiento automático que garantiza un óptimo comportamiento de la conmutación cuando hay suciedad
  • Todos los equipos disponen de IO-Link

Más