Fotocélulas autorreflexivas con supresión de fondo

Selección de productos

Extensa gama de fotocélulas autorreflexivas que aportan resultados muy fiables incluso con fondos cambiantes, gracias a su supresión de fondo. Además de los tipos con luz roja y con infrarrojos y de las barreras optoelectrónicas láser, se ofrecen soluciones con IO-Link para cambiar de formato y tipos especiales.

HRT 46B / HT 46C - Modelos estándar (LED y láser)

Selección de productos

Sensor universal con luz roja o infrarroja, que dispone de Teach o ajuste mecánico y que sirve para la detección fiable y el posicionamiento exacto de objetos, incluso si son oscuros o brillantes. También disponible como modelo con láser, con láser de clase 1 y 2, particularmente apropiado para piezas pequeñas o punto de luz preciso.

  • Ajuste preciso con diafragma mecánico
  • Punto de luz bien visible (luz roja) para una alineación sencilla
  • Equipos láser para puntos de luz precisos, útiles para la detección de agujeros y piezas pequeñas, por ejemplo
  • Tipos con entrada de Teach para zonas de montaje inaccesibles
  • Gran alcance con error blanco/negro pequeño

Más

HRT(R) 46B / HT 46C(I) – Puntos de luz especiales

Selección de productos

Para determinadas aplicaciones son necesarios sensores con puntos de luz especiales. El hecho de tener un haz particularmente pequeño permite la detección entre los rodillos de un transportador de rodillos o en fondos estructurados.

  • Seguridad de funcionamiento más alta gracias al punto de luz especial
  • Luz infrarroja para la detección entre rodillos metálicos
  • Detección fiable de objetos estructurados cromáticamente en la industria de la madera y el embalaje

Más

Sets HT 46C

Selección de productos

Además de la adaptación con potenciómetro, los accesorios incluidos en el suministro, p. ej., para la fijación, facilitan aún más la manipulación de estos sensores.

  • Fotocélulas autorreflexivas con supresión de fondo y accesorios bajo un código
  • Ajuste del alcance de detección preciso mediante potenciómetro
  • Montaje sencillo gracias a una gran cantidad de agujeros de fijación

Más