Robusta y sencilla, sencillamente robusta
La familia de barreras optoelectrónicas de la serie 328 une la robustez de una resistente rosca metálica de acero inoxidable en la carcasa de plástico con la gran funcionalidad y un precio económico. Con su fiable comportamiento de detección, las versátiles opciones de montaje gracias al extenso abanico de accesorios y las versiones con óptica axial y acodada, estos sensores son la elección apropiada en muchos campos de aplicación sofisticados para tareas de detección estándar.