In the end, it is not our products that matter, but rather what they can achieve in your specific area of application. Here, you will find the challenges and topics that are currently keeping us busy as well as examples of cases that we have already solved successfully.
El equipo de Leuze electronic es «the sensor people»: somos especialistas en soluciones de sensores eficientes. ¿Por qué? Es la identidad que vivimos y la exigencia a nuestro trabajo.
Estas fotocélulas reflexivas han sido diseñadas especialmente para la detección fiable de botellas, vidrios y láminas transparentes. Ofrecen grandes reservas de funcionamiento y un gran número de características técnicas para conseguir un uso eficiente.
PRK 3B.42 / PRK 3C.T - Optimizadas para objetos transparentes
La compacta fotocélula reflexiva optimizada PRK 3C como monolente ha sido optimizada para posicionamiento preciso y objetos transparentes (láminas, PET, vidrio) con funciones especiales para aplicaciones en este campo.
Especialmente para botellas de PET o de cristal muy transparentes y para láminas
Ajuste fácil mediante Teach
Compensación de nivel de suciedad automática con tracking
La compacta fotocélula reflexiva optimizada PRK 25 como monolente ha sido optimizada para posicionamiento preciso y objetos transparentes (láminas, PET, vidrio) con funciones especiales para aplicaciones en este campo.
Especialmente para botellas de PET o de cristal muy transparentes y para láminas
Ajuste fácil mediante potenciómetro múltiple o Teach
Compensación de nivel de suciedad automática con tracking
Modelos con indicación del umbral de conmutación a través de códigos intermitentes
Las carcasas de metal de esta serie han sido desarrolladas selectivamente con diseño higiénico, siendo las más idóneas para el uso en la producción farmacéutica y de bebidas.
Junta de TPV (resistente químicamente a los productos de limpieza) lisa, desinfectable y hermética a la difusión
Carcasa de acero inoxidable con diseño HYGIENE V4A (AISI 316L)
Probado según ECOLAB y CleanProof+
La técnica de carcasa hermética al gas impide la transmisión bacterial
Cubierta de óptica de PMMA+ con revestimiento especial resistente a H2O2 y limpieza por frotación con alcohol al 70%
Identificación del aparato electroquímica resistente a largo plazo y desinfectable
Fijación en V4A (AISI 316L) para la adaptación hermética al gas (diámetro de 12 mm, ajuste G6)
Con la carcasa de metal de esta serie, su WASH-DOWN no supone ningún problema. Ha sido desarrollada especialmente para el uso en el área húmeda, garantizando la mejor seguridad de funcionamiento.
Junta de TPV (resistente químicamente a los productos de limpieza) lisa, desinfectable y hermética a la difusión
Carcasa de acero inoxidable con diseño WASH-DOWN V4A (AISI 316L)
Probado según ECOLAB y CleanProof+
La técnica de carcasa hermética al gas impide la transmisión bacterial
Cubierta de óptica de PMMA+ con revestimiento especial resistente a H2O2 y limpieza por frotación con alcohol al 70%
Identificación del aparato electroquímica resistente a largo plazo y desinfectable
Fijación en V4A (AISI 316L) preparada para rosca M4
Conector / cable: V4A / PVC desinfectable y hermético a la difusión
El número uno cuando se trata de detectar objetos transparentes.
Estas fotocélulas reflexivas con carcasa de metal y óptica de vidrio han sido concebidas especialmente para la detección de botellas de PET y de cristal, láminas plásticas y vidrio plano. Opciones inteligentes de ajuste combinadas con una precisa compensación de la temperatura hacen posible su funcionamiento estable a largo plazo. El procedimiento patentado de seguimiento asegura una multiplicación del intervalo de limpieza; y los breves tiempos de respuesta y la pequeña fluctuación facilitan el control seguro en procesos rápidos.
Índices de protección IP 67 e IP 69K
Carcasa de metal resistente a la corrosión con rosca y óptica de vidrio
Especialmente para la detección de PET, láminas y vidrio
Óptica aBEAM calibrada para la utilización sin alineación
Ajuste de sensibilidad por tecla de Teach o potenciómetro
Principio de autocolimación
La compensación automática de suciedad/limpieza (tracking) prolonga los intervalos de limpieza
Perfil del punto de luz para el transporte de botellas por un solo carril
En esta serie con carcasa de metal se ha optimizado todo para la detección de botellas de PET y de cristal en el transporte de botellas por un solo carril. El conector giratorio del equipo facilita la integración en espacios de montaje estrechos.
LEDs de indicación bien visibles por todos lados
Índices de protección IP 67 e IP 69K
Conector giratorio M12
Carcasa de metal con óptica de vidrio
Especialmente para la detección de PET y vidrio
Teach-In vía interruptor escalonado o cable de control
Principio de autocolimación
La compensación automática de suciedad/limpieza (step/peak tracking) prolonga los intervalos de limpieza
Fotocélulas reflexivas para la detección de objetos transparentes con ajuste de sensibilidad asistido por control en la robusta carcasa de fundición inyectada de cinc del índice de protección IP 67/IP 69K.
Índices de protección IP 67 e IP 69K
Ajuste de sensibilidad mediante potenciómetro múltiple
Carcasa de metal con óptica de vidrio
Principio de autocolimación
Mayor disponibilidad gracias a la salida de aviso y la entrada de activación