Sensores intrínsecamente seguros para zonas 1 y 21 con NAMUR
Los sensores de la serie 92 Ex están ejecutados como fotocélulas autorreflexivas, fotocélulas reflexivas o fotocélulas de barrera, detectando objetos con fiabilidad a distancias desde 300 mm hasta 12 m. Los sensores intrínsecamente seguros transmiten las señales de conmutación mediante la interfaz NAMUR al amplificador de conmutación aislado VS 403. La clase de temperatura para el área con riesgo de explosión de gas es T6, para riesgo por polvo 80°C.