CML700i

Selección de productos

Medición rápida, sencilla y fiable para muchas aplicaciones

Las interfaces integradas facilitan la integración rápida de estas cortinas ópticas en entornos de bus de campo, sin necesidad de pasarelas adicionales ni del consiguiente espacio o montaje. La posibilidad de montaje en cascada con sólo 23 mm de zona muerta entre los haces hace posible un tiempo de respuesta rápido y la detección de objetos transparentes, como el seguimiento ininterrumpido de los objetos en las líneas de transporte. En esta serie hay disponibles modelos que están certificados para emplearse en zonas con riesgo de explosión del grupo II, categoría 3, zona 2 (Gas) y 22 (Polvo).

CML720i

Selección de productos

Acceso al nuevo estándar en cortinas ópticas

Gracias a sus 6 m de alcance y su tiempo de respuesta de 30 μs por haz, las cortinas ópticas de la serie CML 720i son sencillamente el primer paso para la detección y medición fiables, incluso de objetos móviles.

  • Hasta 6 m de alcance para más reserva de funcionamiento
  • Tiempo de respuesta de 30 µs por haz para la detección fiable incluso en marchas rápidas
  • Interfaz PROFIBUS, PROFINET, CANopen, RS485 e IO-Link integrada para parametrizar directamente con el dispositivo de control
  • Gran display legible con claridad en 5 idiomas y con robusto teclado de membrana e indicador de gráficos de barras para el ajuste sencillo
  • Longitud máxima del campo de medición de casi 3 m para la medición de objetos de gran tamaño
  • Carcasa robusta de metal apta también para aplicaciones en entornos industriales con condiciones exigentes
  • Conexión por conector M12 para una rápida instalación

Más

CML720i Ex

Selección de productos

Para el uso en zonas con riesgo de explosión

En esta serie hay disponibles modelos que están certificados para emplearse en zonas con riesgo de explosión del grupo II, categoría 3, zona 2 (Gas) y 22 (Polvo). Gracias a sus 6 m de alcance y su tiempo de respuesta de 30 μs por haz, las cortinas ópticas de la serie CML 720i Ex son sencillamente el primer paso para la detección y medición fiables, incluso de objetos móviles.

  • Hasta 6 m de alcance para más reserva de funcionamiento
  • Tiempo de respuesta de 30 µs por haz para la detección fiable incluso en marchas rápidas
  • Interfaz CANopen e IO-Link integrada para parametrizar directamente con el dispositivo de control
  • Gran display legible con claridad en 5 idiomas y con robusto teclado de membrana e indicador de gráficos de barras para el ajuste sencillo
  • Longitud máxima del campo de medición de casi 3 m para la medición de objetos de gran tamaño
  • Carcasa robusta de metal apta también para aplicaciones en entornos industriales con condiciones exigentes
  • Conexión por conector M12 para una rápida instalación

Más

CML730i

Selección de productos

Rápido incluso con objetos transparentes

Gracias a sus interfaces integradas y las novedosas salidas de los conectores para lograr un seguimiento ininterrumpido de los objetos, la cortina óptica de medición CML 730i destaca por su alcance de hasta 8 m y por un ciclo de medición único de 10 μs por haz. Además, detecta con fiabilidad hasta 3,5 m incluso objetos transparentes.

  • Interfaz PROFIBUS, PROFINET, CANopen, RS485 e IO-Link integrada para parametrizar directamente con el dispositivo de control
  • Gran display legible con claridad con robusto teclado de membrana e indicador de gráficos de barras para el ajuste sencillo
  • Detección fiable incluso de objetos transparentes hasta 3,5 m
  • Hasta 8 m de alcance para más reservas de funcionamiento
  • Tiempo de respuesta extremadamente corto de 10 µs por haz para la detección fiable incluso en marchas rápidas
  • Longitud máxima del campo de medición de casi 3 m para la medición de objetos de gran tamaño
  • Carcasa robusta de metal apta también para aplicaciones en entornos industriales con condiciones exigentes
  • Conexión por conector M12 para una rápida instalación

Más