Cortinas ópticas

Muchos haces ven más que uno

Nuestras cortinas ópticas de medición supervisan un gran campo de medición y emiten informaciones de medición de este campo. Según la parametrización y la versión, los equipos son apropiados para un gran número de tareas de medición con diferentes resoluciones, pudiendo integrarlos en distintos entornos del bus de campo.

CML700i

Selección de productos

Medición rápida, sencilla y fiable para muchas aplicaciones

Las interfaces integradas facilitan la integración rápida de estas cortinas ópticas en entornos de bus de campo, sin necesidad de pasarelas adicionales ni del consiguiente espacio o montaje. La posibilidad de montaje en cascada con sólo 23 mm de zona muerta entre los haces hace posible un tiempo de respuesta rápido y la detección de objetos transparentes, como el seguimiento ininterrumpido de los objetos en las líneas de transporte. En esta serie hay disponibles modelos que están certificados para emplearse en zonas con riesgo de explosión del grupo II, categoría 3, zona 2 (Gas) y 22 (Polvo).

Más

CMS700i

Selección de productos

Replanteamiento de la medición de contornos: desembalar, montar, conectar y ¡listo!

El sistema de medición de contornos 3D mide la longitud, el ancho y la altura, y detecta salientes, abombamientos y la posición de cualquier objeto que pase por delante suyo, independientemente de su forma y de las características de su superficie. También detecta bolsas de polietileno con seguridad. El sistema completo, compuesto por todos los componentes para el funcionamiento y la instalación, está englobado bajo un mismo código.

  • Detectar el contorno, la posición y el tamaño del objeto
  • Sencilla puesta en marcha vía webConfig
  • El tamaño mínimo de los objetos que se pueden detectar es de 5 x 50 x 50mm3
  • El sistema puede recoger datos periféricos, p. ej. de balanzas o escáneres de códigos de barras, e interconectarlos con un sello de fecha y hora
  • Es posible realizar evaluaciones adicionales, como el control del volumen envolvente o de la deformación
  • Todos los componentes del sistema se pueden pedir con un solo código

Más

Contacto

Leuze electronic S.A.U. 93 409 79-00