Sensores de medición

Supervisión y regulación inteligentes con sensores de medición

Los sensores de medición pueden medir distancias dinámicamente, posicionar elementos móviles de la instalación y supervisar otros parámetros. Todo ello nos permitirá dar la información necesaria para intervenir en los procesos de control de una manera rápida y automática. En este apartado encontrará una gran selección de tecnologías y diseños para conseguir un funcionamiento eficiente de la instalación y sin interferencias.

Sensores ópticos de distancia

Selección de productos

Luz encendida - medición en marcha

Estos sensores miden con láser o LED distancias rápidamente y con precisión en los más diversos materiales, incluso con grandes alcances.

Más

Sensores de distancia por ultrasonidos

Selección de productos

Cuando no se progresa con la luz

La tecnología de ultrasonidos también permite detectar con fiabilidad objetos parcial o totalmente transparentes y realizar mediciones precisas de distancias. Además se pueden realizar mediciones en entornos polvorientos, nebulosos o húmedos.

Más

Sensores de posicionamiento

Con exactitud milimétrica en la posición correcta

En las partes de la instalación que trabajan juntas automáticamente tiene una gran importancia el posicionamiento preciso de las piezas al milímetro. Aquí ofrecemos dispositivos con dos principios de funcionamiento. Por un lado un medidor de distancias láser que mide contra un reflector y, por otro lado, un sistema de posicionamiento por códigos de barras cuyo láser de luz roja determina la posición y la velocidad a través de una cinta de códigos de barras.

Más

Sensores 3D

¿Puede llegar a más de una dimensión?

Estos sensores determinan contornos de altura. En objetos móviles o desplazando el sensor se pueden generar fácilmente datos en 3D. Los datos de medición pueden, o bien emitirse para su posterior procesamiento externo, o bien preprocesarse en el sensor para una sencilla medición o detección de objetos.

Más

Cortinas ópticas

Muchos haces ven más que uno

Nuestras cortinas ópticas de medición supervisan un gran campo de medición y emiten informaciones de medición de este campo. Según la parametrización y la versión, los equipos son apropiados para un gran número de tareas de medición con diferentes resoluciones, pudiendo integrarlos en distintos entornos del bus de campo.

Más

Sistemas de posicionamiento por códigos de barras

Selección de productos

Datos de posición sin límite – «sinfín», en curvas y con precisión milimétrica

El cabezal lector del sistema de posicionamiento por códigos de barras es movido a lo largo de una cinta de códigos de barras. Este calcula los datos de posición con precisión milimétrica en todo su recorrido hasta una distancia de 10.000 m. El uso de la cinta de códigos de barras es muy sencillo y puede pegarse en trayectos rectos así como en curvas. Los puntos fuertes de este sistema son la máxima flexibilidad, el montaje tan sencillo, el diagnóstico transparente así como la amplia selección de interfaces integradas.

Más

Sensores de horquilla para la medición

Selección de productos

Horquilla es sinónimo de exactitud

La forma de la horquilla ofrece resoluciones de medición de hasta 0,014 mm, con reproducibilidad y sin ajustes complejos. Una haz de luz rectangular de luz infrarroja ilumina a la cámara de líneas (CCD lineal) y, en función de los píxels iluminados y de la parametrización, suministra señales de salida analógicas o digitales.

Más

Codificador rotatorio