Todo a la vista hasta 65 m
Sensores láser para la detección de objetos y la medición de contornos sin contacto. Mediante un espejo giratorio se desvía un haz de medición láser, captando una superficie de 190° con un radio de hasta 65 m. El contorno medido se emite por Ethernet o una interfaz en serie. Además hay variantes para la detección de objetos hasta en 4 campos de detección simultáneos.