Opciones de filtro
Ocultar opciones de filtro
">
Se filtrará por:
330
Serie
Plástico
Material de carcasa
Cilíndrico
Diseño
30 mm
Dimensiones (Ø x L)
Frontal
Dirección de irradi...
Seleccione una característica para limitar la lista de productos.
Serie
Serie
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Anular
Aplicar
x
Material de carcasa
Material de carcasa
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Anular
Aplicar
x
Resolución
Resolución
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
0,1 ... 0,5 mm
1,0 mm
5 mm
6 mm
< 2 mm
Anular
Aplicar
x
Versión especial
Versión especial
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Entrada de Teach
Funcionamiento síncrono
Modo multiplexado
Anular
Aplicar
x
Rango de medición
Rango de medición
[mm]
Ajuste un margen para filtrar la lista de productos.
Margen límite inferior [?]
25 40 50 80 150 250 300 350 600
¡Para esta selección no hay ningún artículo disponible, se ha adaptado la selección!
Margen límite superior [?]
300 400 1200 1300 1600 3000 3500 6000
¡Para esta selección no hay ningún artículo disponible, se ha adaptado la selección!
Anular
Aplicar
x
Diseño
Diseño
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Anular
Aplicar
x
Interfaz
Interfaz
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Anular
Aplicar
x
Salida analógica
Salida analógica
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Salida analógica, Corriente
Salida analógica, Tensión
Anular
Aplicar
x
Dimensiones (Ø x L)
Dimensiones (Ø x L)
[mm]
Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.
Anular
Aplicar
x
Dirección de irradiación
Dirección de irradiación
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Anular
Aplicar
x
Datos de artículo del:2022-08-02 17:43:00