Ancho de boca [mm]

    Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.

    • 27
    • 98
    •  

    Salida analógica

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Profundidad de boca [mm]

    Ajuste un valor para filtrar la lista de productos.

    • 42
    •  

    Conexión

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

Lista de resultados: 8 Productos encontrados

La figura puede variar

Descripción artículo: GS 754B/C4-98-S12

Código: 50119712
Denominación de venta: Fotocélula bifurcada
98 mm Salida analógica, Corriente
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: GS 754B/D3-98-S12

Código: 50119711
Denominación de venta: Fotocélula bifurcada
98 mm RS 422
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: GS 754B/D24-98-S12

Código: 50119710
Denominación de venta: Fotocélula bifurcada
98 mm RS 232
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: GS 754B/V4-98-S12

Código: 50117818
Denominación de venta: Fotocélula bifurcada
98 mm Salida analógica, Tensión
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: GS 754B/V4-27-S12

Código: 50115809
Denominación de venta: Fotocélula bifurcada
27 mm Salida analógica, Tensión
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: GS 754B/D24-27-S12

Código: 50115807
Denominación de venta: Fotocélula bifurcada
27 mm RS 232
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: GS 754B/D3-27-S12

Código: 50115806
Denominación de venta: Fotocélula bifurcada
27 mm RS 422
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: GS 754B/C4-27-S12

Código: 50115803
Denominación de venta: Fotocélula bifurcada
27 mm Salida analógica, Corriente
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Datos de artículo del:2022-08-11 17:43:00