Transelevadores – Del posicionamiento aproximado al preciso
El sensor basado en cámara está concebido para el ajuste fino en las ubicaciones del chasis (eje X) y del mecanismo elevador (eje Y) del transelevador delante de ubicaciones de profundidad simple y doble. Al hacerlo se registran las desviaciones que se producen durante el posicionamiento absoluto con respecto a la posición de referencia que se quiere lograr. La posición de referencia se determina con simples orificios taladrados o reflectores (marcadores) en los perfiles de acero (estantes horizontales o verticales) de las ubicaciones de las estanterías. Si el orificio está dentro de la zona de trabajo (campo visual) del sensor, éste suministrará la posición actual con relación a la posición de referencia, bien a través de la interfaz Ethernet TCP/IP o PROFINET integrada, o bien mediante las 4 salidas digitales. Cuando las posiciones actuales absoluta y de referencia coinciden significa que se ha logrado el posicionamiento ideal del transelevador. El tamaño mínimo, el uso sencillo, la configuración a través del servidor web integrado o directamente en el sensor mediante códigos de parametrización son sólo algunas de las características más destacadas de este equipo.