Fuente de luz

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Cubierta de óptica

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Rango de medición [mm]

    Ajuste un margen para filtrar la lista de productos.

    Margen límite inferior [?]
    • 20
    • 25
    • 50
    • 60
    • 100
    • 120
    • 150
    • 200
    • 300
    ¡Para esta selección no hay ningún artículo disponible, se ha adaptado la selección!
    Margen límite superior [?]
    • 45
    • 100
    • 200
    • 450
    • 500
    • 600
    • 650
    • 800
    • 1050
    • 1200
    • 1400
    • 1500
    • 2000
    • 2300
    • 5000
    • 8000
    • 10000
    • 25000
    • 30000
    • 40000
    • 65000
    ¡Para esta selección no hay ningún artículo disponible, se ha adaptado la selección!
    •  

    Tipo de sistema de exploración

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Versión especial

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Salida analógica

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Material de carcasa

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Aplicación

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

Lista de resultados: 10 Productos encontrados

La figura puede variar

Descripción artículo: ODSL 96B M/L-2000 Ex d

Código: 50136154
Denominación de venta: Sensor de distancia óptico
150 ... 2.000 mm IO-Link
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: ODSL 96B M/L-2000-S12

Código: 50111164
Denominación de venta: Sensor de distancia óptico
150 ... 2.000 mm IO-Link
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: ODSL 96B M/C6-2000 Ex d

Código: 50106735
Denominación de venta: Sensor de distancia óptico
150 ... 2.000 mm Salida analógica, Corriente
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: ODSLR 96B M/V6-2000-S12

Código: 50106733
Denominación de venta: Sensor de distancia óptico
60 ... 2.000 mm Salida analógica, Tensión
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: ODSLR 96B M/C6-2000-S12

Código: 50106732
Denominación de venta: Sensor de distancia óptico
60 ... 2.000 mm Salida analógica, Corriente
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: ODSL 96B M/66-2000-S12

Código: 50106599
Denominación de venta: Sensor de distancia óptico
150 ... 2.000 mm
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: ODSL 96B M/D36-2000-S12

Código: 50106598
Denominación de venta: Sensor de distancia óptico
150 ... 2.000 mm RS 485
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: ODSL 96B M/D26-2000-S12

Código: 50106597
Denominación de venta: Sensor de distancia óptico
150 ... 2.000 mm RS 232
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: ODSL 96B M/V6-2000-S12

Código: 50106594
Denominación de venta: Sensor de distancia óptico
150 ... 2.000 mm Salida analógica, Tensión
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: ODSL 96B M/C6-2000-S12

Código: 50106593
Denominación de venta: Sensor de distancia óptico
150 ... 2.000 mm Salida analógica, Corriente
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Datos de artículo del:2022-09-27 17:42:00