ODS 9

Selección de productos

High-tech a corta distancia

Con los sensores ópticos de distancia ODS 9, se establecen pautas en cuanto a precisión y confort de utilización se refiere. El sensor permite realizar una medición precisa incluso en condiciones difíciles, como por ejemplo con objetos brillantes. El display integrado muestra los valores medidos y permite ajustar fácilmente el sensor. Los sensores de distancia demuestran la máxima precisión posible cuando se utilizan las interfaces digitales.

  • Indicación del valor medido en milímetros en un display bien visible
  • Parametrización y configuración con teclado de membrana
  • Diferentes modos operativos (rapidez, precisión, estándar)
  • Conector M12 giratorio

ODS 9

Selección de productos

Grandes distancias y con gran precisión

Esta serie mide con gran precisión incluso en largas distancias y es apropiada para el posicionamiento de actuadores y robots.

  • Alta exactitud de hasta 650 mm
  • Medición de distancias independientemente de las remisiones
  • Display para la indicación de valores medidos y configuración
  • Salida analógica, corriente/tensión
  • Salidas conmutadas ajustables con precisión milimétrica
  • IO-Link, interfaz en serie RS 232/485

Más

ODS 9 high resolution

Selección de productos

Una resolución de las mejores

Estos sensores han sido concebidos para la medición de contornos de objetos pequeños y el control de calidad en líneas de montaje gracias a su resolución de 0,01 mm.

  • Mayor exactitud en diseño compacto
  • Resolución de 0,01 mm en rango de medición de 50 mm
  • Medición de distancias independientemente de las remisiones
  • Display para la indicación de valores medidos y configuración
  • Salida analógica (tensión/corriente), salidas conmutadas
  • IO-Link, interfaz en serie RS 232

Más