Fuente de luz

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Cubierta de óptica

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Rango de medición [mm]

    Ajuste un margen para filtrar la lista de productos.

    Margen límite inferior [?]
    • 20
    • 25
    • 50
    • 60
    • 100
    • 120
    • 150
    • 200
    • 300
    ¡Para esta selección no hay ningún artículo disponible, se ha adaptado la selección!
    Margen límite superior [?]
    • 45
    • 100
    • 200
    • 450
    • 500
    • 600
    • 650
    • 800
    • 1050
    • 1200
    • 1400
    • 1500
    • 2000
    • 2300
    • 5000
    • 8000
    • 10000
    • 25000
    • 30000
    • 40000
    • 65000
    ¡Para esta selección no hay ningún artículo disponible, se ha adaptado la selección!
    •  

    Tipo de sistema de exploración

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Versión especial

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Salida analógica

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Material de carcasa

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

    •  

    Aplicación

    Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)

Lista de resultados: 8 Productos encontrados

La figura puede variar

Descripción artículo: ODS9L1.8/LAK-650-M12

Código: 50147809
Denominación de venta: Sensor de distancia óptico
50 ... 650 mm Salida analógica, Configurable, ajuste de fábrica: corriente IO-Link
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: ODS9L1.8/LAK-1050-M12

Código: 50146971
Denominación de venta: Sensor de distancia óptico
50 ... 1.050 mm Salida analógica, Configurable, ajuste de fábrica: corriente IO-Link
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: ODS9L1.8/LAK-100-M12

Código: 50146442
Denominación de venta: Sensor de distancia óptico
50 ... 100 mm Salida analógica, Configurable, ajuste de fábrica: corriente IO-Link
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: ODS9L2.8/LQZ-100-M12

Código: 50138328
Denominación de venta: Sensor de distancia óptico
50 ... 100 mm RS 485
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: ODS9L2.8/LFH-100-M12

Código: 50138326
Denominación de venta: Sensor de distancia óptico
50 ... 100 mm RS 232
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: ODS9L2.8/L6X-100-M12

Código: 50137824
Denominación de venta: Sensor de distancia óptico
50 ... 100 mm IO-Link
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: ODS9L2.8/LAK-100-M12

Código: 50137820
Denominación de venta: Sensor de distancia óptico
50 ... 100 mm Salida analógica, Configurable, ajuste de fábrica: corriente IO-Link
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Descripción artículo: ODS9L2.8/LA6-100-M12

Código: 50137816
Denominación de venta: Sensor de distancia óptico
50 ... 100 mm Salida analógica, Configurable, ajuste de fábrica: corriente IO-Link
Cantidad:
¡Se ha alcanzado la cantidad máx. de artículos!

Datos de artículo del:2022-09-27 17:42:00