Opciones de filtro
Ocultar opciones de filtro
">
Seleccione una característica para limitar la lista de productos.
Serie
Serie
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Anular
Aplicar
x
Interfaz
Interfaz
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
IO-Link
RS 232
RS 485
Ninguno(a)
Anular
Aplicar
x
Fuente de luz
Fuente de luz
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
LED, Infrarrojo
LED, Rojo
Láser, Infrarrojo
Láser, Rojo
Anular
Aplicar
x
Cubierta de óptica
Cubierta de óptica
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Plástico
Plástico / PMMA
Vidrio
Anular
Aplicar
x
Rango de medición
Rango de medición
[mm]
Ajuste un margen para filtrar la lista de productos.
Margen límite inferior [?]
20 25 50 60 100 120 150 200 300
¡Para esta selección no hay ningún artículo disponible, se ha adaptado la selección!
Margen límite superior [?]
45 100 200 450 500 600 650 800 1050 1200 1400 1500 2000 2300 5000 8000 10000 25000 30000 40000 65000
¡Para esta selección no hay ningún artículo disponible, se ha adaptado la selección!
Anular
Aplicar
x
Tipo de sistema de exploración
Tipo de sistema de exploración
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Con reflector
Contra objeto
Anular
Aplicar
x
Versión especial
Versión especial
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Configuración de los pines específica
Entrada de activación
Entrada de desactivación
Entrada de Teach
Protección Ex
Punto de luz extralargo (XL)
Punto de luz pequeño (S)
Software especial
Ninguno(a)
Anular
Aplicar
x
Salida analógica
Salida analógica
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Salida analógica, Configurable, ajuste de fábrica: corriente
Salida analógica, Corriente
Salida analógica, Tensión
Ninguno(a)
Anular
Aplicar
x
Material de carcasa
Material de carcasa
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Anular
Aplicar
x
Aplicación
Aplicación
Seleccione una o varias características para limitar la lista de productos.(Enlace O)
Aplicación específica del cliente
Control de altura de llenado
Control de final de carrera de alta precisión
Medición de la longitud en el corte de materiales
Medición del espesor de las bobinas
Medición de objetos
Medición en objetos y materiales brillantes mediante filtro de polarización integrado
Posicionamiento de skids y carros móviles
Protección anticolisión de grúas/puentes grúa
Protección anticolisión de vehículos de transporte
Ninguno(a)
Anular
Aplicar
x
Datos de artículo del:2022-08-14 17:43:00