Controles de seguridad programables de la próxima generación
Los controles de seguridad de la serie MSI 400 ofrecen soluciones eficaces para la integración de sensores de seguridad en máquinas e instalaciones. Con su carcasa de tan solo 45 mm de ancho dispone de 16/20 entradas de seguridad y 4/8 salidas de seguridad y, opcionalmente, una interfaz Ethernet con protocolos Industrial Ethernet. Con los módulos de ampliación, el control se adapta hasta tener 116 entradas de seguridad y 56 salidas de seguridad con flexibilidad a las necesidades actuales y futuras. La configuración y la puesta en marcha se realizan cómoda y sencillamente con el software de programación MSI.designer.