In the end, it is not our products that matter, but rather what they can achieve in your specific area of application. Here, you will find the challenges and topics that are currently keeping us busy as well as examples of cases that we have already solved successfully.
El equipo de Leuze electronic es «the sensor people»: somos especialistas en soluciones de sensores eficientes. ¿Por qué? Es la identidad que vivimos y la exigencia a nuestro trabajo.
Los relés de seguridad fiables y compactos ofrecen la solución precisa para una rápida integración de sensores de seguridad individuales en el circuito de seguridad de máquinas e instalaciones. Los modelos están hechos a la medida de aplicaciones específicas o para uso universal. También hay disponibles equipos con retardo, para la supervisión de la velocidad de rotación/períodos de inactividad y ampliaciones de contactos. Los bornes de tornillo o de muelle son intercambiables.
Para micros de seguridad sin enclavamiento, sensores y unidades de control de seguridad están disponibles tanto unidades de evaluación concebidas a la medida para aplicaciones específicas como otras de uso universal con 2 o 3 contactos de habilitación.
Estos relés controlan, por ejemplo, la detención segura de movimientos para aplicaciones con categoría de parada 1. Los tiempos de retardo se pueden ajustar en rangos de hasta 3 segundos o hasta 30 segundos.
Los diferentes modelos de relés de ampliación de contactos son idóneos para la ampliación sencilla de salidas para OSSDs o para la diversificación de contactos junto con unidades de evaluación o controles de seguridad.